美孚DTE 10超凡™液压油系列
商品
评价
详情
  • 美孚DTE 10超凡™液压油系列
  • 美孚DTE 10超凡™液压油系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

美孚DTE 10超凡™液压油系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
美孚DTE 10超凡™系列液压油是美孚不断改进高能效润滑油的成果,符合新一代润滑油的要求。
适用于高压工业和移动式设备,甚至可超越美孚 DTE™ 20系列和美孚DTE™ 10M系列液压油。

无论是在海运、非公路、塑料、制浆造纸、炼钢所在的通用制造业还是水泥业中,美孚DTE 10超凡™系列液压油均能降低液压泵的能耗并提高机器的输出功率,同时帮助减少能源和资源的消耗。
产品概述
18L
产品概述
208L
产品特点
1.美孚DTE 10 超凡™系列液压油具有突出的液压系统效率、高清洁性能和出色的耐用性。
2.液压效率特性可导致减少工业和移动设备的能量消耗、降低运行成本并提高生产力。
3.卓越的抗氧化和热稳定性有助于延长油液和过滤器的更换间隔,同时有助于确保系统清洁。
4.高抗磨性能和出色的油膜强度性能特征很大程度地起到保护设备的作用, 减少故障发生率,同时提高生产能力。
规格概述
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-DTE10EXCEL15-18L18L15-54182
MOB-DTE10EXCEL15-208L208L15-54182
MOB-DTE10EXCEL22-208L208L22-54224
MOB-DTE10EXCEL32-18L18L32-54250
MOB-DTE10EXCEL32-208L208L32-54250
MOB-DTE10EXCEL46-18L18L46-45232
MOB-DTE10EXCEL46-208L208L46-45232
MOB-DTE10EXCEL68-18L18L68-39240
MOB-DTE10EXCEL68-208L208L68-39240
MOB-DTE10EXCEL100-208L208L100-33258
MOB-DTE10EXCEL150-18L18L150-30256
MOB-DTE10EXCEL150-208L208L150-30256
使用案例
・适用于在关键应用中处于高压高温的工业和移动式设备。
・液压系统容易生成沉积物的液压系统,例如精密计算机数控(CNC)设备,特别是在使用配合间隙极小的伺服阀的应用。
・要求高承载能力和抗磨保护的系统。
・采用多种金属部件的机器。
・压缩天然气的旋转螺杆式压缩机。

使用案例

规格表
型号规格ISO粘度指数倾点(℃)闪火点(℃)
MOB-DTE10EXCEL15-18L18L15-54182
MOB-DTE10EXCEL15-208L208L15-54182
MOB-DTE10EXCEL22-208L208L22-54224
MOB-DTE10EXCEL32-18L18L32-54250
MOB-DTE10EXCEL32-208L208L32-54250
MOB-DTE10EXCEL46-18L18L46-45232
MOB-DTE10EXCEL46-208L208L46-45232
MOB-DTE10EXCEL68-18L18L68-39240
MOB-DTE10EXCEL68-208L208L68-39240
MOB-DTE10EXCEL100-208L208L100-33258
MOB-DTE10EXCEL150-18L18L150-30256
MOB-DTE10EXCEL150-208L208L150-30256
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
美孚DTE 10 超凡™系列液压油具有突出的液压系统效率、高清洁性能和出色的耐用性。
适用于哪些作业?
适用于在关键应用中处于高压高温的工业和移动式设备。液压系统容易生成沉积物的液压系统,例如精密计算机数控(CNC)设备,特别是在使用配合间隙极小的伺服阀的应用。要求高承载能力和抗磨保护的系统。采用多种金属部件的机器。压缩天然气的旋转螺杆式压缩机。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑油 > 美孚DTE 10超凡™液压油系列