型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 倾点(℃) | 闪火点(℃) |
MOB-DTE10EXCEL15-18L | 18L | 15 | -54 | 182 |
MOB-DTE10EXCEL15-208L | 208L | 15 | -54 | 182 |
MOB-DTE10EXCEL22-208L | 208L | 22 | -54 | 224 |
MOB-DTE10EXCEL32-18L | 18L | 32 | -54 | 250 |
MOB-DTE10EXCEL32-208L | 208L | 32 | -54 | 250 |
MOB-DTE10EXCEL46-18L | 18L | 46 | -45 | 232 |
MOB-DTE10EXCEL46-208L | 208L | 46 | -45 | 232 |
MOB-DTE10EXCEL68-18L | 18L | 68 | -39 | 240 |
MOB-DTE10EXCEL68-208L | 208L | 68 | -39 | 240 |
MOB-DTE10EXCEL100-208L | 208L | 100 | -33 | 258 |
MOB-DTE10EXCEL150-18L | 18L | 150 | -30 | 256 |
MOB-DTE10EXCEL150-208L | 208L | 150 | -30 | 256 |
型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 倾点(℃) | 闪火点(℃) |
MOB-DTE10EXCEL15-18L | 18L | 15 | -54 | 182 |
MOB-DTE10EXCEL15-208L | 208L | 15 | -54 | 182 |
MOB-DTE10EXCEL22-208L | 208L | 22 | -54 | 224 |
MOB-DTE10EXCEL32-18L | 18L | 32 | -54 | 250 |
MOB-DTE10EXCEL32-208L | 208L | 32 | -54 | 250 |
MOB-DTE10EXCEL46-18L | 18L | 46 | -45 | 232 |
MOB-DTE10EXCEL46-208L | 208L | 46 | -45 | 232 |
MOB-DTE10EXCEL68-18L | 18L | 68 | -39 | 240 |
MOB-DTE10EXCEL68-208L | 208L | 68 | -39 | 240 |
MOB-DTE10EXCEL100-208L | 208L | 100 | -33 | 258 |
MOB-DTE10EXCEL150-18L | 18L | 150 | -30 | 256 |
MOB-DTE10EXCEL150-208L | 208L | 150 | -30 | 256 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|