型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 倾点(℃) | 闪火点(℃) |
MOB-NUTO-H32-18L | 18L | 32 | -24 | 212 |
MOB-NUTO-H32-208L | 208L | 32 | -24 | 212 |
MOB-NUTO-H46-18L | 18L | 46 | -24 | 226 |
MOB-NUTO-H46-208L | 208L | 46 | -24 | 226 |
MOB-NUTO-H68-18L | 18L | 68 | -18 | 234 |
MOB-NUTO-H68-208L | 208L | 68 | -18 | 234 |
MOB-NUTO-H100-18L | 18L | 100 | -18 | 242 |
MOB-NUTO-H100-208L | 208L | 100 | -18 | 242 |
MOB-NUTO-H150-18L | 18L | 150 | -18 | 258 |
MOB-NUTO-H150-208L | 208L | 150 | -18 | 258 |
型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 倾点(℃) | 闪火点(℃) |
MOB-NUTO-H32-18L | 18L | 32 | -24 | 212 |
MOB-NUTO-H32-208L | 208L | 32 | -24 | 212 |
MOB-NUTO-H46-18L | 18L | 46 | -24 | 226 |
MOB-NUTO-H46-208L | 208L | 46 | -24 | 226 |
MOB-NUTO-H68-18L | 18L | 68 | -18 | 234 |
MOB-NUTO-H68-208L | 208L | 68 | -18 | 234 |
MOB-NUTO-H100-18L | 18L | 100 | -18 | 242 |
MOB-NUTO-H100-208L | 208L | 100 | -18 | 242 |
MOB-NUTO-H150-18L | 18L | 150 | -18 | 258 |
MOB-NUTO-H150-208L | 208L | 150 | -18 | 258 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|