• 摩力克Molykote 33M 极低温硅脂轴承润滑脂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

摩力克Molykote 33M 极低温硅脂轴承润滑脂

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、摩力克Molykote 33M是一款由锂基皂和苯甲基硅油组成的极低温硅脂。
2、商品工作温度范围特别宽。用在轻载、低到中高速运动的金属/金属、金属/塑料接合面上的润滑脂,适用超低温工工作环境。
3、适用于各类在室外或低温环境下工作、或需要极小力矩的轴承和摩擦部件。
产品特点
·低氧化:可长效润滑。
·适温广:高温可达180℃,低温低至-73℃。
·耐水冲:良好的耐水冲淋性能。
·兼容性优:与多种塑料相容。
规格概述
摩力克Molykote 33M 极低温硅脂轴承润滑脂/润滑剂
商品名称摩力克Molykote 33M 极低温硅脂轴承润滑脂
品牌摩力克Molykote
型号MOLYKOTE 33 MEDIUM
颜色米白色
工作温度-73°to 180°C
用途适用于各类在室外或低温环境下工作、或需要极小力矩的轴承和摩擦部件
使用案例
·适用于各类在室外或低温环境下工作、或需要极小力矩的轴承和摩擦部件,如电动刮水器、电子钟、控制缆索、启动机、风扇轴承等。
·用于移动式冷冻设备与冷冻厂的辊子,控制线缆、电机、风挡雨刷电机、车辆启动电机、摄影和光学设备、相机、测量仪器。
注意事项
注意事项:
·使用前需清洁轴承表面,可用刷子、注脂枪或自动润滑装置设备添加,也可用于集中润滑系统。
品牌介绍
MOLYKOTE®特种润滑剂因其能够应对严峻的润滑挑战而受到全球工程师,OEM和产品设计师的信赖。
从减少摩擦和磨损来节省能源,到通过减少NVH来提高安全性和舒适性,MOLYKOTE®都有非常优秀的润滑剂商品。
1948年,美国科学家阿尔弗雷德·桑塔格(Alfred Sonntag)推出了世界上第一款MOLYKOTE®品牌的二硫化钼润滑剂,并开创了以客户为导向的性能和材料的创新。
Molykote产品线包含润滑油脂、油膏、减摩涂层、硅复合物、固体润滑剂、多用途润滑油等完整润滑系列,满足各种严苛环境下的润滑需求。

以上引自DUPONT官网。
相关产品
摩力克Molykote 1000通用型螺纹油膏/润滑油/润滑剂摩力克Molykote EM30L通用型塑料润滑脂/润滑油/润滑剂/润滑脂摩力克Molykote HP300多用途耐高温氟脂/润滑油/润滑剂/润滑脂
品名:Molykote 1000通用型螺纹油膏品名:Molykote EM30L通用型塑料润滑脂品名:Molykote HP300多用途耐高温氟脂
品牌:摩力克(Molykote)品牌:摩力克(Molykote)品牌:摩力克(Molykote)
推荐理由:适用于高温高腐蚀环境中需经常拆卸和拧紧的螺母、螺栓及双头螺柱推荐理由:推荐理由:适用于传真机、打印机、塑料电机、家用电器、精密仪器以及汽车行业的众多润滑部位。推荐理由:适用于长期在高温或极高温环境(250℃)下工作的轴承。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是工业润滑脂?摩力克润滑剂包括哪些种类?
1、润滑脂是一种稠厚的油脂状半固体,用于机械的摩擦部位之间,主要起润滑和密封的作用,兼具填充缝隙和防锈的做用,主要由基础油和稠化剂调制而成。2、摩力克润滑剂产品包括:Molykote减摩涂层、Molykote轴承脂、Molykote塑料润滑脂、Molykote干膜润滑剂、Molykote阀门及O型圈润滑脂等。
润滑脂与润滑油比,具有什么优缺点?
1、优点:润滑脂与润滑油比,黏附性好不易流失;无需油泵、冷却器和过滤器等一套润滑系统;蒸发速度低于同粘度的润滑油;承载力好有阻尼减震能力;润滑用量极少;可形成具有密封做用的脂圈。2、缺点:相比润滑油,冷却散热性能差、内摩擦阻力较大、供脂换脂不如油方便,因而应用收到一定的限制。
油膏的定义是什么?与普通润滑脂的区别是什么?
1、严格来说油膏也是润滑脂的一种,但是油膏中稠化剂比例很低或者不加入稠化剂,而是使用高比例的固体润滑添加剂来作为维持润滑脂半流体结构的主要成分。2、与普通润滑脂中固体润滑剂材料占比3%-5%不同的是,油膏的固体添加剂比例可能高达40%-60%。
什么是塑料润滑脂?塑料润滑脂是否对所有的塑料都兼容?
1、塑料润滑脂是在用于金属和塑料,或者塑料和塑料部件之间润滑的润滑脂,以及在某些场合下要求极长的使用寿命因为要求密封件(多为塑料和橡胶)相容性所使用的润滑脂。2、塑料润滑脂并不能保证对所有的塑料都兼容,塑料润滑脂因为含有不同基础油,每种基础油对不同的塑料兼容性都不同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑脂 > 润滑脂 > 摩力克Molykote 33M 极低温硅脂轴承润滑脂
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页