• 摩力克Molykote HP300/500 多用途氟脂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

摩力克Molykote HP300/500 多用途氟脂

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、摩力克Molykote HP-300 多用途氟脂是一款全氟化润滑脂,在极端条件下提供出众的性能。
2、可广泛用于恶劣场合下,如:低温、高温、腐蚀性、溶剂、液化天然气、高真空等。
3、该润滑脂与大多数的橡胶和塑料相容,抗氧化能力极强,适合于长效润滑。
4、主要化学成分包括全氟聚醚和氟化聚合物等。
产品特点
·蒸汽压力低:满足高真空环境和高温下长效润滑的要求。
·耐化学溶剂:与强酸碱接触甚至高压纯氧下,反应活性依然极低。
·兼容性佳:与绝大多数塑料和橡胶弹性体相容。
·适温广:高温可达250℃,低温低至-65℃。
规格概述
 摩力克Molykote HP-300 多用途氟脂规格参数信息表
摩力克Molykote HP-300 多用途氟脂/润滑剂/润滑油/润滑脂产品规格概述图片型号MLK-HP300-500G
商品名称摩力克Molykote HP300 多用途氟脂
包装规格500G/罐
外观(未固化)白色
耐温范围(-65)~250℃
成分全氟聚醚/氟化聚合物等
特点耐高低温、耐化学溶剂和长效润滑
使用场合用于需要避免润滑材料挥发的场合
保质期3年
使用方法
装配指南
1、预处理:为了获得最佳效果,应清洗接触表面。
2、装配:用刷子、刮板或者自动润滑装置涂抹或者填充。
使用案例
典型应用:
•用于高载荷的、对“清洁度”有要求的滑动表面和摩擦接触处,尤其适用于低中速情况。
•例如,在电气和家用电器、包装和办公室设备、精密仪器、食品和饮料机械、以及纺织和塑料加工机械的许多摩擦接触场合都得到了成功应用。
注意事项
1、本产品未被测试或陈述为适用于医用或药用。
2、产品贮存于未开封的原包装内存放在阴凉干燥处,理想贮存条件:20 °C以下密封储存。
3、虽然 MOLYKOTE HP-300 润滑脂是高度化学稳定的,但在温度超过250℃时该材料还是会逐渐分解并释放出有毒性气体。如果预计材料会可能降解,请确保操作时通风良好。接触到本产品后请不要吸烟。使用后一定要彻底清洗双手。
品牌介绍
MOLYKOTE®特种润滑剂因其能够应对严峻的润滑挑战而受到全球工程师,OEM和产品设计师的信赖。
从减少摩擦和磨损来节省能源,到通过减少NVH来提高安全性和舒适性,MOLYKOTE®都有非常优秀的润滑剂商品。
1948年,美国科学家阿尔弗雷德·桑塔格(Alfred Sonntag)推出了世界上第一款MOLYKOTE®品牌的二硫化钼润滑剂,并开创了以客户为导向的性能和材料的创新。
Molykote产品线包含润滑油脂、油膏、减摩涂层、硅复合物、固体润滑剂、多用途润滑油等完整润滑系列,满足各种严苛环境下的润滑需求。

以上引自DUPONT官网。
相关产品
摩力克Molykote EM30L通用型塑料润滑脂摩力克Molykote BR2 二硫化钼通用型轴承润滑脂摩力克Molykote 1000 通用型螺纹油膏
摩力克Molykote EM30L通用型塑料润滑脂/润滑油/润滑剂/润滑脂Molykote BR2二硫化钼轴承润滑脂/润滑油/润滑剂/润滑脂摩力克Molykote HP300多用途耐高温氟脂/润滑油/润滑剂/润滑脂
品牌:摩力克(Molykote)品牌:摩力克(Molykote)品牌:摩力克(Molykote)
推荐理由:适用于传真机、打印机、塑料电机、家用电器、精密仪器以及汽车行业的众多润滑部位。推荐理由:适用于滑动轴承、滚动轴承、滑动导轨、移动导槽、万向节、花键轴、丝杆的润滑。推荐理由:适用于高温高腐蚀环境中需经常拆卸和拧紧的螺母、螺栓及双头螺柱
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是工业润滑脂?摩力克润滑剂包括哪些种类?
1、润滑脂是一种稠厚的油脂状半固体,用于机械的摩擦部位之间,主要起润滑和密封的作用,兼具填充缝隙和防锈的做用,主要由基础油和稠化剂调制而成。2、摩力克润滑剂产品包括:Molykote减摩涂层、Molykote轴承脂、Molykote塑料润滑脂、Molykote干膜润滑剂、Molykote阀门及O型圈润滑脂等。
润滑脂与润滑油比,具有什么优缺点?
1、优点:润滑脂与润滑油比,黏附性好不易流失;无需油泵、冷却器和过滤器等一套润滑系统;蒸发速度低于同粘度的润滑油;承载力好有阻尼减震能力;润滑用量极少;可形成具有密封做用的脂圈。2、缺点:相比润滑油,冷却散热性能差、内摩擦阻力较大、供脂换脂不如油方便,因而应用收到一定的限制。
油膏的定义是什么?与普通润滑脂的区别是什么?
1、严格来说油膏也是润滑脂的一种,但是油膏中稠化剂比例很低或者不加入稠化剂,而是使用高比例的固体润滑添加剂来作为维持润滑脂半流体结构的主要成分。2、与普通润滑脂中固体润滑剂材料占比3%-5%不同的是,油膏的固体添加剂比例可能高达40%-60%。
什么是塑料润滑脂?塑料润滑脂是否对所有的塑料都兼容?
1、塑料润滑脂是在用于金属和塑料,或者塑料和塑料部件之间润滑的润滑脂,以及在某些场合下要求极长的使用寿命因为要求密封件(多为塑料和橡胶)相容性所使用的润滑脂。2、塑料润滑脂并不能保证对所有的塑料都兼容,塑料润滑脂因为含有不同基础油,每种基础油对不同的塑料兼容性都不同。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑脂 > 润滑脂 > 摩力克Molykote HP300/500 多用途氟脂
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页