• 偏心振动圆砂打磨机 3M (砂纸机)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

偏心振动圆砂打磨机 3M (砂纸机)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
3M偏心振动圆砂打磨机
行业领先的3M集尘系统。
多种握柄尺寸。
超轻平衡性,操作平稳。
多种偏心距可供选择。
小巧轻便,操作灵活,广泛应用于各种打磨场合。
3M打磨机
3M打磨机
产品特点
高动力重量比可帮助操作者在更短的时间内完成更多的工作。
3M 抓手材料便于控制,提高用户舒适度。
精准平衡,针对平稳操作设计。
便于操作和维护。
气动动力可连续使用数小时,远远超过标准电动砂光机。
3M打磨机
3M打磨机
3M打磨机
规格概述
3M打磨机
全长(mm)149.6(5.89")
托盘直径5"(127mm)
功率(w)209
托盘型号Stikit20351
马达0.28马力(209瓦)
偏心距(mm)5(3/16")
最大转速(rpm)12000
气流速度(L/min)481
高度(英寸(毫米))3.26(82.9)
使用案例
强劲动力/一机多用 适用多种工况。
配合干砂纸打磨漆面(包括底漆、色漆、清漆)。
3M打磨机
3M打磨机
注意事项
使用本产品前务必详细阅读、掌握使用说明书。
使用说明书长期有效,务必妥善保管。
品牌介绍
3M工业百洁布
·3M公司创建于1902年,全球总部位于美国明尼苏达州的圣保罗市。作为一家世界知名的多元化科技创新企业,3M的产品和技术早已深深地融入人们的生活。
·100多年以来,3M开发了近七万种产品,从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有没有电子目录?
本产品的电子目录在锐必克官网或米思米官网出可以下载。
另,随着全球化的展开,部分目录新增中文和英文。
关于3M产品的售后服务。
米思米承诺官方授权100%原厂正品。且,为客户提供向原厂索要全部服务。除此之外,由于进口商品,米思米在一般情况下会提供原厂之上的售后服务。请放心在本平台购买。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 空压工具 > 气动打磨机 > 偏心振动圆砂打磨机 3M (砂纸机)
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页