华瑞 单一毒气检测仪(CO,H2S),电化学原理,高低报警功能,IP67防护等级
商品
评价
详情
  • 华瑞 单一毒气检测仪(CO,H2S),电化学原理,高低报警功能,IP67防护等级
  • 华瑞 单一毒气检测仪(CO,H2S),电化学原理,高低报警功能,IP67防护等级
  • 华瑞 单一毒气检测仪(CO,H2S),电化学原理,高低报警功能,IP67防护等级
  • 华瑞 单一毒气检测仪(CO,H2S),电化学原理,高低报警功能,IP67防护等级
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

华瑞 单一毒气检测仪(CO,H2S),电化学原理,高低报警功能,IP67防护等级

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·不锈钢外壳、IP67防护等级完全防尘、可以在恶劣环境中有优异的表现
·体积小、重量轻、易于携带方式,大屏幕的液晶显示气体浓度
·六只LED高亮报警灯、95dB响亮声音、振动报警多种报警方式
·支持多种报警信号
·内置数据传输,支持红外数据传输
·使用可更换的锂电池、1节标准锂电池,可持续运行2年(标准)
·支持AutoRAELite自动标定系统
·通过ATEX、UL、CSA、CMC等认证,具有国际化的高端品质

照片仅供参考,商品请以实物为准
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 气体测量仪/检测仪 > 华瑞 单一毒气检测仪(CO,H2S),电化学原理,高低报警功能,IP67防护等级
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页