• 黑色低帮安全凉鞋防砸款
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

黑色低帮安全凉鞋防砸款

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
安全鞋 劳保鞋
牛皮帮面,BK布内衬,舒适透气
防滑大底提供安全保护,PU大底,耐磨、耐油
鞋垫缓解来自脚掌和足跟部的冲力和震动
可耐受200J能量冲击和15kN压力钢包头
产品特点
·非常轻便
此款安全鞋非常轻便, 帮面采用牛皮材料,凉鞋款式的羽量级设计令安全鞋更轻便

·穿着简便
非常人性化的设计, 使得穿着非常方便,帮面按人体工学设计,不压脚,穿着舒适

·鞋底耐磨
双密度PU大底,独具设计的防滑块,延长鞋底寿命,更耐用,更耐磨

·透气性好
采用凉鞋款式设计,非常透气,具有非常优异的透气性,即使炎热夏天,依旧穿出舒适体验
防砸安全鞋 透气凉鞋安全鞋
规格概述
型号颜色包头材质防砸防静电防刺穿防滑防油
60710835-尺码黑色钢包头
使用案例
适用于机械制造,建筑工地,汽车制造,电力行业,仓储物流,货物搬运,生产车间等多行业。
esd安全鞋
品牌介绍
2005年9月新加坡羿科集团携先进的安全防护理念及高品质的安全防护用品来到中国,成立并组建了在华独资子公司—羿科安全设备(上海)有限公司,专业从事职业安全防护、环境防护领域的全系列产品的研发与销售。其中职业安全防护主要包括:头面部防护、眼部防护、听力防护、呼吸防护、躯体防护、手部防护、足部防护、坠落防护、紧急救护。
羿科安全通过严格的英国SGS-ISO9001:2008质量管理体系认证。目前,公司产品已广泛应用于包括石油、天然气、化工、船舶、建筑、水泥、消防、冶金、电信、电力、核工业、制造业、航空工业、采矿、新能源、汽车工业在内的诸多行业。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
安全鞋鞋底 鞋面 后跟
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为钢头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压。更多详情,您可咨询米思米客服。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页