壳牌REFRI-S2-FRA系列矿物冷冻机油
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
壳牌REFRI-S2-FRA系列矿物冷冻机油
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
壳牌冷冻机油S2 FR-A是低混合性压缩机润滑剂,主要用于采用氨制冷剂的冷冻压缩机。
该产品由特殊精制的石蜡基基础油和精选添加剂配制,有效减少沉积物并延长设备使用寿命。
产品特点
1.换油期长:卓越的高温和氧化稳定性,可有效避免沉积物和油泥的生成。
2.系统效率高:以用于需要迅速分油的系统,减少轻馏分的遗留,最大限度的降低油品变稠并减小内部蒸发表面的油膜形成,维持制冷剂的清洁和效率。
规格概述
型号
规格
ISO粘度等级
闪火点℃
REFRI-S2-FRA46-209L
209L
46
218
REFRI-S2-FRA68-209L
209L
68
232
使用案例
・制冷压缩机,可用于民用、商用和工业用制冷压缩机。
・制冷剂兼容性强,推荐用于使用氨的制冷系统,与碳氢化学物制冷剂完全相容。部件与和CFC、HCFC或HFC一起使用。
规格表
型号
规格
ISO粘度等级
闪火点℃
REFRI-S2-FRA46-209L
209L
46
218
REFRI-S2-FRA68-209L
209L
68
232
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
换油期长、系统效率高。
适用于哪类场合?
制冷压缩机、推荐用于使用氨的制冷系统,与碳氢化学物制冷剂完全相容。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
化工产品
>
润滑油
>
壳牌REFRI-S2-FRA系列矿物冷冻机油
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732207413574
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732207413574