• 壳牌/SHELL VACUUM PUMP S2 R 68真空泵油
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

壳牌/SHELL VACUUM PUMP S2 R 68真空泵油

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
壳牌真空泵油是由精选优质高度精制的矿物型基础油调配而成。为旋转式真空泵提供低蒸汽压和有效润滑保护。
产品特点
1.寿命长:良好的氧化稳定性,不易形成油泥、漆膜和其他氧化物。
2.抗磨防腐:有效保护真空泵的内部金属表面,减少其磨损和腐蚀。
3.挥发性低:精选窄馏程基础油,产品的挥发性很低,因而能确保泵在设计的真空度下有效工作。
规格概述
型号规格ISO粘度等级闪火点℃
VACUUMPUMP-S2R68-209L209L68225
VACUUMPUMP-S2R68-20L20L68225
使用案例
・适用于旋转式和滑片式真空泵,适用于低真空压力。
・不推荐用于含腐蚀气体或者化学蒸气的工况。
・适用温度范围介于0℃~100℃之间,一般情况下,最大真空压力的能力会随着工作温度增加而降低。
使用案例  使用案例
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
寿命长、抗磨防腐、挥发性低。
适用于哪类场合?
适用于旋转式和滑片式真空泵,适用于低真空压力,不推荐用于含腐蚀气体或者化学蒸气的工况。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑油 > 壳牌/SHELL VACUUM PUMP S2 R 68真空泵油
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页