型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
TURBO-32-209L | 209L | 32 | 215 |
TURBO-46-209L | 209L | 46 | 221 |
TURBO-T32-209L | 209L | 32 | 215 |
TURBO-T32-20L | 20L | 32 | 215 |
TURBO-T46-209L | 209L | 46 | 220 |
TURBO-T68-209L | 209L | 68 | 240 |
TURBO-T68-20L | 20L | 68 | 240 |
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
TURBO-32-209L | 209L | 32 | 215 |
TURBO-46-209L | 209L | 46 | 221 |
TURBO-T32-209L | 209L | 32 | 215 |
TURBO-T32-20L | 20L | 32 | 215 |
TURBO-T46-209L | 209L | 46 | 220 |
TURBO-T68-209L | 209L | 68 | 240 |
TURBO-T68-20L | 20L | 68 | 240 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|