型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
TONNA-S2M220-209L | 209L | 220 | 250 |
TONNA-S2M220-20L | 20L | 220 | 250 |
TONNA-S2M32-209L | 209L | 32 | 215 |
TONNA-S2M32-20L | 20L | 32 | 215 |
TONNA-S2M68-209L | 209L | 68 | 225 |
TONNA-S2M68-20L | 20L | 68 | 225 |
TONNA-S3M68-209L | 209L | 68 | 225 |
TONNA-S3M68-20L | 20L | 68 | 225 |
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
TONNA-S2M220-209L | 209L | 220 | 250 |
TONNA-S2M220-20L | 20L | 220 | 250 |
TONNA-S2M32-209L | 209L | 32 | 215 |
TONNA-S2M32-20L | 20L | 32 | 215 |
TONNA-S2M68-209L | 209L | 68 | 225 |
TONNA-S2M68-20L | 20L | 68 | 225 |
TONNA-S3M68-209L | 209L | 68 | 225 |
TONNA-S3M68-20L | 20L | 68 | 225 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|