型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
RIMULA-R2-15W40-18L | 18L | 141 | 226 |
RIMULA-R2-15W40-209L | 209L | 141 | 226 |
RIMULA-R2-20W50-18L | 18L | 134 | 246 |
RIMULA-R2-20W50-209L | 209L | 134 | 246 |
RIMULA-R3-15W40-18L | 18L | 139 | 230 |
RIMULA-R3-15W40-209L | 209L | 139 | 230 |
RIMULA-R3-20W50-18L | 18L | 130 | 235 |
RIMULA-R3-20W50-209L | 209L | 130 | 235 |
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
RIMULA-R2-15W40-18L | 18L | 141 | 226 |
RIMULA-R2-15W40-209L | 209L | 141 | 226 |
RIMULA-R2-20W50-18L | 18L | 134 | 246 |
RIMULA-R2-20W50-209L | 209L | 134 | 246 |
RIMULA-R3-15W40-18L | 18L | 139 | 230 |
RIMULA-R3-15W40-209L | 209L | 139 | 230 |
RIMULA-R3-20W50-18L | 18L | 130 | 235 |
RIMULA-R3-20W50-209L | 209L | 130 | 235 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|