壳牌GEAR重载工业齿轮油系列
商品
评价
详情
  • 壳牌GEAR重载工业齿轮油系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

壳牌GEAR重载工业齿轮油系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
壳牌GEAR重载工业齿轮油系列是专为润滑重负荷工业齿轮而设计的优质极压润滑油。
产品特点
1.换油期长:杰出的抗氧化性,在油温高达100℃时,仍能延长润滑油的使用寿命。
2.抗磨防腐:有效防止钢表面的磨损和腐蚀。
3.效率高:具有卓越的分水性,保证系统的高效。
规格概述
型号规格ISO粘度指数闪火点(℃)
GEAR-S1G150-200L200L150240
GEAR-S1G320-200L200L320250
GEAR-S1G460-200L200L460240
使用案例
・闭式齿轮系统:大多数采用钢质直齿轮和斜齿轮的封闭式工业变速箱。
・高负载齿轮:含高效极压(EP)添加剂,可用于重负荷齿轮系统。
・其他应用:适用于循环和飞溅润滑系统中的轴承及其他部件润滑。
使用案例  使用案例
注意事项
・本品旧品名为壳牌“可耐压SHELL-OMALA”。

规格表
型号规格ISO粘度指数闪火点(℃)
GEAR-S1G150-200L200L150240
GEAR-S1G320-200L200L320250
GEAR-S1G460-200L200L460240
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
换油期超长、抗腐防磨、效率高。
适用于哪类齿轮作业?
闭式齿轮系统、高负载齿轮、及其他循环和飞溅润滑系统中的轴承及其他部件。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑油 > 壳牌GEAR重载工业齿轮油系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页