型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
OMALA-S2G100-209L | 209L | 100 | 240 |
OMALA-S2G100-20L | 20L | 100 | 240 |
OMALA-S2G150-209L | 209L | 150 | 240 |
OMALA-S2G150-20L | 20L | 150 | 240 |
OMALA-S2G220-209L | 209L | 220 | 240 |
OMALA-S2G220-20L | 20L | 220 | 240 |
OMALA-S2G320-209L | 209L | 320 | 255 |
OMALA-S2G320-20L | 20L | 320 | 255 |
OMALA-S2G460-209L | 209L | 460 | 260 |
OMALA-S2G460-20L | 20L | 460 | 260 |
OMALA-S2G680-209L | 209L | 680 | 272 |
OMALA-S2G680-20L | 20L | 680 | 272 |
OMALA-S2G68-209L | 209L | 68 | 236 |
OMALA-S2G68-20L | 20L | 68 | 236 |
OMALA-S2GX220-209L | 209L | 220 | 240 |
OMALA-S2GX320-209L | 209L | 320 | 250 |
OMALA-S2GX460-209L | 209L | 460 | 250 |
OMALA-S4GX150-209L | 209L | 150 | 238 |
OMALA-S4GX150-20L | 20L | 150 | 238 |
OMALA-S4GX220-209L | 209L | 220 | 250 |
OMALA-S4GX220-20L | 20L | 220 | 250 |
OMALA-S4GX320-209L | 209L | 320 | 252 |
OMALA-S4GX320-20L | 20L | 320 | 252 |
OMALA-S4GX460-209L | 209L | 460 | 264 |
OMALA-S4GX460-20L | 20L | 460 | 264 |
OMALA-S4GX680-209L | 209L | 680 | 256 |
OMALA-S4WE150-209L | 209L | 150 | 268 |
OMALA-S4WE150-20L | 20L | 150 | 268 |
OMALA-S4WE220-209L | 209L | 220 | 278 |
OMALA-S4WE220-20L | 20L | 220 | 278 |
OMALA-S4WE320-209L | 209L | 320 | 270 |
OMALA-S4WE320-20L | 20L | 320 | 270 |
OMALA-S4WE460-209L | 209L | 460 | 268 |
OMALA-S4WE460-20L | 20L | 460 | 268 |
OMALA-S4WE680-209L | 209L | 680 | 262 |
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
OMALA-S2G100-209L | 209L | 100 | 240 |
OMALA-S2G100-20L | 20L | 100 | 240 |
OMALA-S2G150-209L | 209L | 150 | 240 |
OMALA-S2G150-20L | 20L | 150 | 240 |
OMALA-S2G220-209L | 209L | 220 | 240 |
OMALA-S2G220-20L | 20L | 220 | 240 |
OMALA-S2G320-209L | 209L | 320 | 255 |
OMALA-S2G320-20L | 20L | 320 | 255 |
OMALA-S2G460-209L | 209L | 460 | 260 |
OMALA-S2G460-20L | 20L | 460 | 260 |
OMALA-S2G680-209L | 209L | 680 | 272 |
OMALA-S2G680-20L | 20L | 680 | 272 |
OMALA-S2G68-209L | 209L | 68 | 236 |
OMALA-S2G68-20L | 20L | 68 | 236 |
OMALA-S2GX220-209L | 209L | 220 | 240 |
OMALA-S2GX320-209L | 209L | 320 | 250 |
OMALA-S2GX460-209L | 209L | 460 | 250 |
OMALA-S4GX150-209L | 209L | 150 | 238 |
OMALA-S4GX150-20L | 20L | 150 | 238 |
OMALA-S4GX220-209L | 209L | 220 | 250 |
OMALA-S4GX220-20L | 20L | 220 | 250 |
OMALA-S4GX320-209L | 209L | 320 | 252 |
OMALA-S4GX320-20L | 20L | 320 | 252 |
OMALA-S4GX460-209L | 209L | 460 | 264 |
OMALA-S4GX460-20L | 20L | 460 | 264 |
OMALA-S4GX680-209L | 209L | 680 | 256 |
OMALA-S4WE150-209L | 209L | 150 | 268 |
OMALA-S4WE150-20L | 20L | 150 | 268 |
OMALA-S4WE220-209L | 209L | 220 | 278 |
OMALA-S4WE220-20L | 20L | 220 | 278 |
OMALA-S4WE320-209L | 209L | 320 | 270 |
OMALA-S4WE320-20L | 20L | 320 | 270 |
OMALA-S4WE460-209L | 209L | 460 | 268 |
OMALA-S4WE460-20L | 20L | 460 | 268 |
OMALA-S4WE680-209L | 209L | 680 | 262 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|