型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
MORLINA-S2B100-209L | 209L | 100 | 243 |
MORLINA-S2B150-209L | 209L | 150 | 262 |
MORLINA-S2B220-209L | 209L | 220 | 280 |
MORLINA-S2B320-209L | 209L | 320 | 282 |
MORLINA-S2B32-209L | 209L | 32 | 226 |
MORLINA-S2B46-209L | 209L | 46 | 228 |
MORLINA-S2B68-209L | 209L | 68 | 250 |
MORLINA-S2BL10-209L | 209L | 10 | 150 |
MORLINA-S2BL10-20L | 20L | 10 | 150 |
MORLINA-S2BL5-209L | 209L | 5 | 120 |
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
MORLINA-S2B100-209L | 209L | 100 | 243 |
MORLINA-S2B150-209L | 209L | 150 | 262 |
MORLINA-S2B220-209L | 209L | 220 | 280 |
MORLINA-S2B320-209L | 209L | 320 | 282 |
MORLINA-S2B32-209L | 209L | 32 | 226 |
MORLINA-S2B46-209L | 209L | 46 | 228 |
MORLINA-S2B68-209L | 209L | 68 | 250 |
MORLINA-S2BL10-209L | 209L | 10 | 150 |
MORLINA-S2BL10-20L | 20L | 10 | 150 |
MORLINA-S2BL5-209L | 209L | 5 | 120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|