壳牌大雅纳DIALA-S4-ZX-I高级电气绝缘油
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
壳牌大雅纳DIALA-S4-ZX-I高级电气绝缘油
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
壳牌Diala是壳牌新研发的含抗氧化剂的电气绝缘油,能够满足新型电源变压器的各项需求。
其无硫配方保证用户放心使用,并提供延长的油品寿命。
产品特点
1.出色的氧化稳定性:延长绝缘油使用寿命。
2.无硫配方,对铜无腐蚀、无需钝化。
3.具有很好的低温性能,即使在低温条件下变压器内部也能够正常热交换。
规格概述
型号
规格
闪火点℃
DIALA-S4-ZX-I-209L
209L
191
使用案例
・适用于各种变压器,也适用于高压应用。
规格表
型号
规格
闪火点℃
DIALA-S4-ZX-I-209L
209L
191
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
出色的氧化稳定性、无硫配方、具有很好的低温性能。
适用于哪类场合?
适用于各种变压器,也适用于高压应用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
生产加工用品
>
化工产品
>
润滑油
>
壳牌大雅纳DIALA-S4-ZX-I高级电气绝缘油
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1732207182936
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1732207182936