型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
TELLUS-S2MX100-209L | 209L | 100 | 250 |
TELLUS-S2MX22-209L | 209L | 22 | 210 |
TELLUS-S2MX32-209L | 209L | 32 | 218 |
TELLUS-S2MX32-20L | 20L | 32 | 218 |
TELLUS-S2MX46-209L | 209L | 46 | 230 |
TELLUS-S2MX46-20L | 20L | 46 | 230 |
TELLUS-S2MX68-209L | 209L | 68 | 235 |
TELLUS-S2MX68-20L | 20L | 68 | 235 |
TELLUS-S2VX15-209L | 209L | 15 | 170 |
TELLUS-S2VX15-20L | 20L | 15 | 170 |
TELLUS-S2VX32-209L | 209L | 32 | 210 |
TELLUS-S2VX32-20L | 20L | 32 | 210 |
TELLUS-S2VX46-209L | 209L | 46 | 225 |
TELLUS-S2VX46-20L | 20L | 46 | 225 |
TELLUS-S2VX68-209L | 209L | 68 | 225 |
TELLUS-S3M32-209L | 209L | 32 | 215 |
TELLUS-S3M46-209L | 209L | 46 | 220 |
TELLUS-S3M68-209L | 209L | 68 | 235 |
TELLUS-S4VX32-209L | 209L | 32 | 100 |
型号 | 规格 | ISO粘度等级 | 闪火点℃ |
TELLUS-S2MX100-209L | 209L | 100 | 250 |
TELLUS-S2MX22-209L | 209L | 22 | 210 |
TELLUS-S2MX32-209L | 209L | 32 | 218 |
TELLUS-S2MX32-20L | 20L | 32 | 218 |
TELLUS-S2MX46-209L | 209L | 46 | 230 |
TELLUS-S2MX46-20L | 20L | 46 | 230 |
TELLUS-S2MX68-209L | 209L | 68 | 235 |
TELLUS-S2MX68-20L | 20L | 68 | 235 |
TELLUS-S2VX15-209L | 209L | 15 | 170 |
TELLUS-S2VX15-20L | 20L | 15 | 170 |
TELLUS-S2VX32-209L | 209L | 32 | 210 |
TELLUS-S2VX32-20L | 20L | 32 | 210 |
TELLUS-S2VX46-209L | 209L | 46 | 225 |
TELLUS-S2VX46-20L | 20L | 46 | 225 |
TELLUS-S2VX68-209L | 209L | 68 | 225 |
TELLUS-S3M32-209L | 209L | 32 | 215 |
TELLUS-S3M46-209L | 209L | 46 | 220 |
TELLUS-S3M68-209L | 209L | 68 | 235 |
TELLUS-S4VX32-209L | 209L | 32 | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|