• 壳牌/SHELL 确能立CORENA空压机油系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

壳牌/SHELL 确能立CORENA空压机油系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
壳牌确能立系列是高品质空气压缩机润滑油,系列中不同型号分别适用于往复式空压机或回转式空压机。
・确能立 S2 RJ 是一款适用于旋转空气压缩机的高质量润滑油,专门为日本制造的空气压缩机涉及,满足低油泥,高氧化稳定性和高闪点的性能要求;
・确能立 S2 P 专门为高压往复式压缩机润滑设计,适用于大多数排气温度高达220℃的高压往复式空气压缩机;
・确能立 S2 R 能够为旋转滑式压缩机和螺杆式空气压缩机提供可靠的润滑保护,即使压缩机在压力超过15bar,排气温度超过100℃的条件下运行,
    换油周期仍长达4000小时;
・确能立 S3 R 专门为旋转滑片式和螺杆式空气压缩机而设计,为压缩机提供良好保护,换油周期可达4000小时;
・确能立 S4 R 采用先进合成基础油,能够为滑片式和螺杆式空压机提供卓越的润滑保护,它采用独特的先进添加剂技术,能够为换油间隔长达10000
    小时的压缩机提供持久的保护,在特定工况下,换油周期可长达12000小时。
产品特点
1.换油期超长:可延长阀与活塞的维护间隔,压缩机可保持长期稳定、高效的运行。
2.抗磨损:有效保护压缩机内部金属表面,减少腐蚀和磨损,延长轴承和活塞等关键部件的工作寿命。
3.效率高:防止高温高压条件下,阀门和活塞顶部产生积炭和漆膜。良好的分水性,可防止腐蚀加剧,保证系统的高效。
4.安全可靠:能够最大限度减少排气管危险的发生机率。
规格概述
型号规格ISO粘度指数闪火点(℃)
CORENA-S2P100-209L209L100240
CORENA-S2P100-20L20L100240
CORENA-S2P150-209L209L150240
CORENA-S2R46-209L209L46230
CORENA-S2RJ32-200L200L32220
CORENA-S3R32-209L209L32218
CORENA-S3R46-209L209L46230
CORENA-S3R46-20L20L46230
CORENA-S3R68-209L209L68248
CORENA-S3R68-20L20L68248
CORENA-S4R46-209L209L46230
CORENA-S4R46-20L20L46230
使用案例
・往复式空气压缩机:用于所有工业用往复式空气压缩机,尤其是在超过220℃排气温度和持续高温和持续高压下运行的压缩机。
・吸气式压缩机:用于吸气式压缩机,此时附属情节装置应当确保产生的气体适于吸收。
使用案例  使用案例
注意事项
・本品旧品名为壳牌“确能立SHELL-CORENA-P”。
・规格表中数据为典型值,每批产品会在壳牌质量标准容许范围内略有浮动。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
换油期超长、抗磨损、效率高、安全可靠。
适用于哪类压缩机作业?
往复式空气压缩机与吸气式压缩机。
密封材料的兼容性?
可兼容通常规定可用于矿物油的密封材料。
空气压缩机油为什么总是短命、结焦?
1.金属离子:压缩机内部磨屑不但会堵塞油路系统,也是油品氧化的催化剂。铁和其它金属离子的存在,对某些烃类的聚合起到引发剂的作用。油品中水含量越多,温度越高,金属催化倾向则增加。所以应及时除去油品中的金属磨屑。2.氧化作用:空气压缩机油在高温和金属催化下与空气中的氧、硫等物质产生反应,生成醇、醛、酮、酸及含氧化物。在氧气和高温长期作用下部分烃类物质发生聚合,形成不溶物。压缩机的压力越高,氧浓度就越大,油品氧化程度就越剧烈,油品寿命就越短。3.水分影响:由于空气压缩机油时常与压缩介质接触,空气中的水分在压缩后会冷凝并进入油中,加上机组运行时的剧烈搅动,使本来不能混合在一起的“油”和“水”两种液体混在一起,在长时间使用又未更换油的情况下,其中一相液体离散为许多微粒分子散于另一相液体中,成为乳状液。被乳化的油品不但润滑效果降低,还会引起添加剂或基础油发生水解等反应,引起设备锈蚀。锈蚀逐步沉积,严重形成油泥或结焦物的一部分。4.旧油影响:现在的压缩机大部分采用矿物油或以矿物油为基础的半合成油,寿命一般在2000-4000小时之间。这种油类一般运转两年左右便会出现结焦情况。即便是正常换油也会出现这类现象。因为每次油不可能把沉油100%排放干净,残存的旧油沉积在油路低点处,跟随新油一起再参与新一轮油路循环,运转一定时间后便会引起油质变质,产生结焦现象。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑油 > 壳牌/SHELL 确能立CORENA空压机油系列
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页