型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 闪火点(℃) |
CORENA-S2P100-209L | 209L | 100 | 205 |
CORENA-S2P100-20L | 20L | 100 | 205 |
CORENA-S2P150-209L | 209L | 150 | 210 |
CORENA-S2R46-209L | 209L | 46 | 230 |
CORENA-S2RJ32-200L | 200L | 32 | 220 |
CORENA-S3R32-209L | 209L | 32 | 218 |
CORENA-S3R46-209L | 209L | 46 | 230 |
CORENA-S3R46-20L | 20L | 46 | 230 |
CORENA-S3R68-209L | 209L | 68 | 248 |
CORENA-S3R68-20L | 20L | 68 | 248 |
CORENA-S4R46-209L | 209L | 46 | 230 |
CORENA-S4R46-20L | 20L | 46 | 230 |
型号 | 规格 | ISO粘度指数 | 闪火点(℃) |
CORENA-S2P100-209L | 209L | 100 | 205 |
CORENA-S2P100-20L | 20L | 100 | 205 |
CORENA-S2P150-209L | 209L | 150 | 210 |
CORENA-S2R46-209L | 209L | 46 | 230 |
CORENA-S2RJ32-200L | 200L | 32 | 220 |
CORENA-S3R32-209L | 209L | 32 | 218 |
CORENA-S3R46-209L | 209L | 46 | 230 |
CORENA-S3R46-20L | 20L | 46 | 230 |
CORENA-S3R68-209L | 209L | 68 | 248 |
CORENA-S3R68-20L | 20L | 68 | 248 |
CORENA-S4R46-209L | 209L | 46 | 230 |
CORENA-S4R46-20L | 20L | 46 | 230 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|