壳牌佳度GADUS轴承润滑脂系列
商品
评价
详情
  • 壳牌佳度GADUS轴承润滑脂系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

壳牌佳度GADUS轴承润滑脂系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ

产品概述
壳牌佳度润滑脂是高品质多用途极压润滑脂,由高粘度指数矿物油和锂皂基配制而成,含有极压添加剂和其他精选添加剂,强化其应用性能。
产品特点
1.耐高温:最高使用温度可达130℃,具有良好的氧化稳定性,有效防止高温氧化沉积物的生成。
2.稠度稳定:尤其在振动和承受重复冲击载荷工况下运行的轴承中有非常好的稳定性,不会出现泄漏现象。
3.抗腐蚀:可在恶劣的工作环境中提供有效保护,延长轴承使用寿命。
4.储存期长:本品可长期储存,稠度级别不会发生改变。
规格概述
型号规格NLGI等级工作锥入度
GADUS-S2V100-1-15KG15KG1310~340
GADUS-S2V100-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S2V100-3-180KG180KG3220~250
GADUS-S2V100-3-18KG18KG3220~250
GADUS-S2V220-00-18KG18KG00400~430
GADUS-S2V220-0-180KG180KG0355~385
GADUS-S2V220-0-18KG18KG0355~385
GADUS-S2V220-1-180KG180KG1310~340
GADUS-S2V220-1-18KG18KG1310~340
GADUS-S2V220-2-180KG180KG2265~295
GADUS-S2V220-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S2V220AD-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S3T150J-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S3V220C2-18KG18KG2265~295
GADUS-S3V220C-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S5V100-2-18KG18KG2265~295
使用案例
・工业轴承:电机轴承、水泵轴承、终身润滑轴承及其他工业用滚动轴承和滑动轴承。
使用案例  使用案例
使用方法
・使用者应根据应用选择稠度级别:
1号脂稠度较软,适用于使用集中润滑系统并在中等工况下工作的轴承润滑,也用于在常温下工作的轻载齿轮箱。
2号脂稠度中等,主要适用于普通工业润滑,也可以用于常温下运行的集中润滑系统。
3号脂稠度中等偏硬的润滑脂,主要适用于电机轴承的润滑。

规格表
型号规格NLGI等级工作锥入度
GADUS-S2V100-1-15KG15KG1310~340
GADUS-S2V100-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S2V100-3-180KG180KG3220~250
GADUS-S2V100-3-18KG18KG3220~250
GADUS-S2V220-00-18KG18KG00400~430
GADUS-S2V220-0-180KG180KG0355~385
GADUS-S2V220-0-18KG18KG0355~385
GADUS-S2V220-1-180KG180KG1310~340
GADUS-S2V220-1-18KG18KG1310~340
GADUS-S2V220-2-180KG180KG2265~295
GADUS-S2V220-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S2V220AD-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S3T150J-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S3V220C2-18KG18KG2265~295
GADUS-S3V220C-2-18KG18KG2265~295
GADUS-S5V100-2-18KG18KG2265~295
关于此商品的常见问题 (FAQ)
有什么显著的特征和优势?
耐高温、稠度稳定、抗腐蚀、储存期长。
适用于哪类场合?
工业轴承: 电机轴承、水泵轴承、终身润滑轴承及其他工业用滚动轴承和滑动轴承。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 化工产品 > 润滑脂 > 润滑脂 > 壳牌佳度GADUS轴承润滑脂系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页