产品型号 | 对边宽度尺寸 (mm) | 尺寸(mm) | 质量(g) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | H | L | |||
THT-2.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 62.5 | 125 | 40 |
THT-03 | 3 | 4 | 6 | 75 | 150 | 48 |
THT-04 | 4 | 5 | 8 | 90 | 180 | 58 |
THT-05 | 5 | 6 | 9 | 105 | 210 | 68 |
THT-06 | 6 | 8 | 12 | 105 | 210 | 120 |
THT-08 | 8 | 10 | 15 | 125 | 250 | 224 |
THT-10 | 10 | 12 | 18 | 150 | 300 | 386 |
THT-12 | 12 | 14 | 21 | 160 | 320 | 560 |
THT-14 | 14 | 16 | 24 | 170 | 340 | 775 |
THT-17 | 17 | 20 | 27 | 170 | 340 | 1,201 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|