产品型号 | 适用管道直径 (A表示) | 最大开度 (mm) | 尺寸(mm) | 质量 (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | W | L1 | L | ||||
ALPW-250 | (32A) | 45 | 19 | 34 | 68 | 130 | 248 | 540 |
ALPW-300 | (50A) | 60 | 23 | 42 | 77 | 158 | 290 | 830 |
ALPW-350 | (50A) | 70 | 23 | 43 | 80 | 171 | 327 | 1,000 |
ALPW-450 | (65A) | 85 | 26 | 52 | 100 | 205 | 412 | 1,500 |
ALPW-600 | (80A) | 100 | 32 | 60 | 118 | 238 | 558 | 2,500 |
ALPW-900 | (125A) | 140 | 38 | 89 | 153 | 313 | 774 | 5,000 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|