• 经典透气三防安全鞋海蓝色耐油污
  • 经典透气三防安全鞋海蓝色耐油污
  • 经典透气三防安全鞋海蓝色耐油污
  • 经典透气三防安全鞋海蓝色耐油污
  • 经典透气三防安全鞋海蓝色耐油污
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经典透气三防安全鞋海蓝色耐油污

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格/价格
FAQ
产品概述
鞍琸宜 安全鞋专家出品,源自比利时。
GOBI 经典透气安全鞋,通过欧标S1P和SRC认证。
具有防砸、防刺穿、防静电、耐油污、SRC防滑功能。
GOBI系列安全鞋劳保鞋
产品特点
1.钢头防砸:欧盟认证钢头,防砸抗冲击力≥1500牛或200焦
2.钢中底防刺:鞋中底钢板加固防刺穿,穿透力≥1100牛或110焦
3.透气防静电:尼龙网眼混合材质,透气舒适。鞋底防静电(阻值0.1至1000兆欧)
4.排汗衬里:Cambrella排汗透气纤维,舒适耐磨,柔韧贴脚
5.双密度鞋底:双密度聚氨酯PU/PU鞋底,具有良好的耐油性,耐弱酸碱,且达到SRC等级防滑要求
防砸安全鞋防穿刺安全鞋 夏季透气劳保鞋 防滑劳保鞋
规格概述
鞋底:聚氨酯PU
内衬:Cambrella排汗材料
中底:钢中底
鞋垫:EVA鞋垫
鞋头:钢头
颜色:海蓝色
劳保鞋款式
基本信息
本产品具有防砸、防刺穿、防静电、耐油污、SRC防滑等基本功能。
使用案例
适用于电子行业、仓储物流、货物搬运、建筑工地、生产车间、汽配维修等场景进行使用
劳保鞋使用方法
品牌介绍
鞍琸宜品牌隶属于葛天那集团,总部设在欧洲比利时,并在美国、中国设有分公司。于1950年在比利时建立鞋厂,逐步向全世界销售鞋履产品,距今已有60多年历史。目前葛天那已拥有比利时、美国、中国三大现代仓储向全时间销售安全鞋。
品牌介绍 品牌历史
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
客户之声
施工作业 2019/01/05
★★★★★ 5.0
价格不贵做工也不错,使用上没有什么问题。鞋子有些重,但是穿起来没有什么关系。

平时穿 2018/09/29
★★★★★ 5.0
订购后隔天就到货了,使用中没有发生特别的问题

汽配维修用 2018/10/24
★★★★★ 5.0
尺寸感觉比平时穿的运动鞋稍大一点,刚开始穿时皮有点硬但是穿个四五天就舒服了。
外观和价格都非常满意,很成功的一次购物。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
规格表
产品规格书
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为钢头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压。更多详情,您可参考正文中的产品规格表查询。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 足部防护 > 安全鞋 > 经典透气三防安全鞋海蓝色耐油污
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页