• GOBI 经典透气安全鞋(黑色)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

GOBI 经典透气安全鞋(黑色)

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
GOBI 经典透气安全鞋  商品品牌:鞍琸宜Safety Jogger jumper
商品毛重:1.0kg
商品功能:防砸、防刺穿、防静电、耐油污
鞋面材质:牛皮
款式:安全鞋
本品牌采用欧洲鞋码标准制造
鞍琸宜GOBI 经典透气安全鞋
比利时品牌,防砸、防刺穿、防静电。后跟气垫缓冲舒适。
产品特点
GOBI系列安全鞋
·GOBI 经典透气安全鞋(黑色)防砸、防刺、防静电、防滑、耐弱酸碱

安全鞋产品特点
钢头防砸安全鞋
防静电安全鞋
GOBI安全鞋特点
·钢头防砸:欧盟认证塑钢头,防砸抗冲击力大于1500牛,200焦耳,150公斤/2米防砸
·中底防刺穿:凯夫拉防弹材料中底,防刺穿,穿透力大于1100牛,100焦耳
·防静电:S1P级别防静电标准,阻值介于0.1至1000兆欧,鞋面防水泼洒
·排汗衬里:cambrella排汗透气纤维,舒适耐磨、柔韧贴脚
·双密度鞋底:飞龙+橡胶材质鞋底,具有良好的耐油性,耐若酸碱,且防滑耐磨
双底安全鞋特点
规格概述
GOBI系列安全鞋规格详情
 
货号GOBL-BLK(黑色)
GOBI-NAV(海蓝色)
大底双密度聚氨酯PU/PU
中底钢中底
内衬Cambrella鞋垫Premoulded
款式安全鞋鞋头钢头
闭合方式鞋带等级S1P/SRC
使用案例
安全鞋适用场景
适用领域:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼等
注意事项
·本款鞋子为标准皮鞋码,标准皮鞋穿41码,此款建议选择41;运动鞋穿41,此款建议选择40码
·图片中尺码测量均为厘米
·左右脚大小有微小差距,应以大脚为准
·为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,
·切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
品牌介绍
鞍琸宜
代尔塔
鞍琸宜品牌隶属于葛天那集团,总部设在欧洲比利时,并在美国、中国设有分公司。
于1950年在比利时建立鞋厂,逐步向全世界销售鞋履产品,距今已有60多年历史。
目前葛天那已拥有比利时、美国、中国三大现代仓储向全时间销售安全鞋。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为塑钢包头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压,且重量更轻。更多详情,您可咨询米思米客服。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页