• ORGANIC 女士透气低帮安全鞋S1P
  • ORGANIC 女士透气低帮安全鞋S1P
  • ORGANIC 女士透气低帮安全鞋S1P
  • ORGANIC 女士透气低帮安全鞋S1P
  • ORGANIC 女士透气低帮安全鞋S1P
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

ORGANIC 女士透气低帮安全鞋S1P

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
劳保鞋男鞍琸宜ORGANIC 女士透气低帮安全鞋
比利时品牌,防砸、防刺穿、防静电、防滑。休闲女式专用款式。
产品特点
安全防护
·ORGANIC 女士透气低帮安全鞋S1P休闲女款安全鞋

透气安全鞋
·防砸钢头,宽阔舒适不磨脚,抗冲击200J

休闲抗冲击安全鞋
·钢中底防刺,欧标防刺钢板,让行走更安全

防砸钢头安全鞋
·透气舒适,鞋面透气,排汗舒适
防刺安全鞋
·一次性注塑鞋底,不易断裂,不易开胶

透气舒适女士安全鞋
·SAFETY JOGGER乳胶鞋垫给脚部支撑,让您的脚保持平稳,降低受伤的风险

排汗舒适安全鞋
·马克线:缜密的缝纫,做工优良
·钢头:欧标钢头,防砸抗冲击力≥1500N

注塑鞋底安全鞋
·加固后跟:避免受硬物撞击,保护脚后跟

安全防护
劳保鞋
安全防护
规格概述
品牌
鞋头
内衬
颜色
耐油性
保暖功能
鞋面类型
透气功能
鞍琸宜(Safety Jogger)
塑钢防砸头
尼龙网布衬里
灰色


鞋带式
品名
鞋底
鞋垫
防静电功能
放穿刺功能
形状
绝缘功能
色系
ORGANIC 女士透气低帮安全鞋
双密度PU大底
乳胶鞋垫


系带鞋

黑色系
使用案例
安全鞋劳保鞋适用场景
适用领域:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼等
品牌介绍
代尔塔
鞍琸宜
鞍琸宜品牌隶属于葛天那集团,总部设在欧洲比利时,并在美国、中国设有分公司。
于1950年在比利时建立鞋厂,逐步向全世界销售鞋履产品,距今已有60多年历史。
目前葛天那已拥有比利时、美国、中国三大现代仓储向全时间销售安全鞋。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩棉纱手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为塑钢包头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压,且重量更轻。更多详情,您可咨询米思米客服。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页