RAPTOR 高端运动安全鞋S1P
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
RAPTOR 高端运动安全鞋S1P
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
鞍琸宜RAPTOR高端运动安全鞋
比利时品牌,防砸、防刺穿、防静电。后跟气垫缓冲舒适。
产品特点
1.钢头防砸:欧盟认证塑钢头,防砸抗冲击力大于1500牛,200焦耳,150公斤/2米防砸
2.中底防刺穿:凯夫拉防弹材料中底,防刺穿,穿透力大于1100牛,100焦耳
3.防静电:S1P级别防静电标准,阻值介于0.1至1000兆欧,鞋面防水泼洒
4.气垫后跟:气垫后跟,舒适减震有弹性
5.飞龙+橡胶大底:飞龙+橡胶材质鞋底,具有良好的耐油性,耐若酸碱,且防滑耐磨
规格概述
品牌:鞍琸宜(Safety Jogger)
品名:RAPTOR 高端运动安全鞋S1P
鞋底:飞龙+橡胶大底,凯夫拉防刺中底
鞋头:塑钢防砸头
内衬:杜邦Coolmax透气速干材料
鞋垫:乳胶舒适鞋垫
颜色:黑色
功能:防砸、防刺穿、防滑、防静电
使用案例
适用领域:电力行业、汽车制造、建筑工地、石油开采、机械制造、钢铁冶炼
品牌介绍
鞍琸宜品牌隶属于葛天那集团,总部设在欧洲比利时,并在美国、中国设有分公司。
于1950年在比利时建立鞋厂,逐步向全世界销售鞋履产品,距今已有60多年历史。
目前葛天那已拥有比利时、美国、中国三大现代仓储向全时间销售安全鞋。
安全鞋防静电安全鞋防砸安全鞋赛纳安全鞋羿科安全鞋安全安全鞋安全鞋标准安全鞋价格绝缘安全鞋安全鞋品牌代尔塔安全鞋防滑安全鞋安全鞋图片透气安全鞋霍尼韦尔安全鞋赛固安全鞋防刺穿安全鞋工厂安全鞋穿安全鞋安全鞋套劳保安全鞋安全鞋的标准赛狮安全鞋钢头安全鞋希玛安全鞋品牌安全鞋安邦安全鞋巴固安全鞋青岛安全鞋防穿刺安全鞋鞋ro安全鞋耐酸碱安全鞋尊狮安全鞋防护安全鞋耐高温安全鞋代塔尔安全鞋安全鞋牌子防砸防刺穿安全鞋防穿刺安全鞋广州安全鞋吉豹安全鞋防护鞋安全鞋安全鞋防静电安全鞋劳保什么是安全鞋塞纳安全鞋尊王安全鞋苏州安全鞋安全鞋测试温州安全鞋安全鞋招聘瑞安安全鞋休闲安全鞋安全鞋什么牌子最好安全鞋作用安全鞋工厂儿童安全鞋KINGS安全鞋世达安全鞋韩国安全鞋专业安全鞋云朵安全鞋安全鞋材料安全鞋防滑华信安全鞋天津安全鞋安步安全鞋安全鞋招标祺宝安全鞋耐磨安全鞋安全鞋认证安全鞋体验欧洲安全鞋运动安全鞋防水安全鞋日本安全鞋最好的安全鞋安全鞋规定电力安全鞋进口安全鞋玉杯安全鞋安全鞋专卖统邦安全鞋上海安全鞋安全鞋鞋业安全鞋定制华昱安全鞋安全鞋穿戴盾王安全鞋出口安全鞋电绝缘安全鞋安全鞋标志防刺安全鞋安全鞋排行安全鞋检测凯欣安全鞋工业安全鞋思而安全鞋安全鞋钢包头希满安全鞋
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
鞋子品牌运动鞋工装裤安全体验馆老年人健步鞋安全帽防砸劳保鞋价格劳保鞋莆田鞋子劳保鞋生产厂家劳保鞋生产厂家xie男鞋品牌劳保鞋批发劳保鞋批发运动鞋折扣店安全鞋安全健步鞋批发安全健步鞋批发劳保安全鞋厂家鞋货源透气运动鞋劳保鞋什么牌子好夏季劳保鞋劳保鞋十大排名榜耐酸碱劳保鞋穿劳保鞋防脚疼小窍门穿劳保鞋脚疼小妙招modyf劳保鞋是什么品牌男士劳保鞋图片及价格军用男劳保鞋
烙铁架米思米中国米思米米思米官网misumi中国misumi官网misumi官方网米思米模具标准件米思米官方网站misumi中国官网米思米官网登录米斯米mismi官网游标卡尺型号电动带锯米思米标准件库钥匙盒米思米弹簧米思米中国官网气动棘轮扳手报警蜂鸣器米思米标准件库下载水平仪型号平皮带铣刀片t型槽铣刀螺旋槽丝锥斜导柱液压装置垫片榔头弹簧设计端板米思导向轴游标卡尺规格坡度仪直线轴承规格线性滑轨平头螺丝扣环螺丝刀t形铣刀t型铣刀网线连接器游标卡尺多少钱V型块内六角扳手规格易格斯官网活扳手探针规格igus官网奇力速官网小螺钉自动化零件标准件库研磨膏korloypisco官网dlc涂层注册变更内六角扳手尺寸海尔曼太通官网水平仪橡胶带smc轴承气缸汽缸超细纤维抹布气动剪刀无油衬套吊环螺丝同步齿形带锉刀扎带规格内径测量仪游标卡尺规格型号铝合金导轨伞架歧管接线盒型号氮气弹簧品牌高度尺吊环螺栓美工刀扳手型号机用丝锥柱塞微型直线导轨工业用品超市陶瓷加热器din导轨手用丝锥电缆固定头自攻螺套橡皮垫圈弹簧计算深度尺直槽丝锥捆扎带小型加热器滚轴输送机水平仪多少钱
相关产品
品牌:MISUMI
品名:
PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:
一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:
600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为塑钢包头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压,且重量更轻。更多详情,您可咨询米思米客服。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
个人防护/安全防护
>
足部防护
>
安全鞋
>
RAPTOR 高端运动安全鞋S1P
您还有
2
项规格未选
RAPTOR 高端运动安全鞋S1P
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741794180205
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741794180205