• 经济中帮安全鞋防砸防刺防静电耐油污
  • 经济中帮安全鞋防砸防刺防静电耐油污
  • 经济中帮安全鞋防砸防刺防静电耐油污
  • 经济中帮安全鞋防砸防刺防静电耐油污
  • 经济中帮安全鞋防砸防刺防静电耐油污
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济中帮安全鞋防砸防刺防静电耐油污

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
鞍琸宜 安全鞋专家出品,源自比利时。
SAFETYRUN 经济低帮安全鞋,通过欧标S1P和SRC认证。
具有防砸、防刺穿、防静电、耐油污、SRC防滑功能。
进口劳保鞋

安全问题
产品特点
1.防砸:内置欧标钢头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压
2.防刺:内置欧标钢板,防穿刺能力≥1100牛
3.防滑:采用聚氨酯PU大底,防滑减震耐磨,达到欧标SRC级防滑要求
4.缓震:鞋底一体注塑成型不易脱胶,缓震耐油耐曲折耐撕裂
5.防静电:鞋底采用防静电材料,鞋垫增加防静电导电线
6.真皮帮面:鞋帮使用优质黑色压花水牛皮,透气不易捂脚。
防砸钢头

防穿刺钢板

防滑劳保鞋

劳保鞋鞋底

防静电安全鞋

透气安全鞋
规格概述
本产品具有防砸、防刺穿、防静电、耐油污、SRC防滑等基本功能。
劳保鞋功能
基本信息
鞋面:黑色压花牛皮
鞋底:聚氨酯PU
内衬:尼龙网布
中底:欧标钢板
鞋垫:EVA鞋垫
鞋头:欧标钢头
颜色:黑色
劳保鞋规格
使用案例
适用于电子行业、仓储物流、货物搬运、建筑工地、生产车间、汽配维修等场景进行使用
劳保鞋使用环境
品牌介绍
鞍琸宜品牌隶属于葛天那集团,总部设在欧洲比利时,并在美国、中国设有分公司。
于1950年在比利时建立鞋厂,逐步向全世界销售鞋履产品,距今已有60多年历史。
目前葛天那已拥有比利时、美国、中国三大现代仓储向全时间销售安全鞋。
Safetyjogger品牌介绍
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子。
切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。
客户之声
施工作业 2019/01/05
★★★★★ 5.0
价格不贵做工也不错,使用上没有什么问题。鞋子有些重,但是穿起来没有什么关系。

平时穿 2018/09/29
★★★★★ 5.0
订购后隔天就到货了,使用中没有发生特别的问题

汽配维修用 2018/10/24
★★★★★ 5.0
尺寸感觉比平时穿的运动鞋稍大一点,刚开始穿时皮有点硬但是穿个四五天就舒服了。
外观和价格都非常满意,很成功的一次购物。
相关产品
PVC防静电帆布四孔鞋一次性白色平面口罩600g纱线手套
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋
推荐理由:
防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩
推荐理由:
三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套
推荐理由:
优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
规格表
劳保鞋产品规格书
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
我们厂里需要防滑功能的安全鞋,这款安全鞋防滑吗?
尊敬的客户,您好!本产品通过在带有瓷砖上加肥皂液,在不锈钢板上加甘油进行测试。测试得到的摩擦系数均达到欧标SRC等级防滑要求,具有SRC等级防滑功能。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为钢头,可承受200焦的冲击和15千牛的静压。更多详情,您可参考正文中的产品规格表查询。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 足部防护 > 安全鞋 > 经济中帮安全鞋防砸防刺防静电耐油污
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页