• X1110-EH 18KV绝缘安全鞋 防砸防刺穿
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

X1110-EH 18KV绝缘安全鞋 防砸防刺穿

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
安全鞋 劳保鞋
安全鞋尺码

・功能:
防砸、防刺穿、18KV绝缘、耐油污、防水、防滑外底
・材质:
1)非金属合成材料包头
2)凯夫拉防刺穿中底
3)欧标S3等级防水
4)全身非金属材质
5)乳胶鞋垫
产品特点
塑钢防砸 欧标塑钢防砸防撞
中底防刺 凯夫拉中底,防刺穿材质
绝缘防滑 18KV绝缘 SRC级防滑

防砸防穿刺安全鞋
绝缘 安全防护
规格概述
安全鞋尺码 规格
使用案例
适用于建筑,机修,施工,装配,户外等各种环境。
esd安全鞋
品牌介绍
cortina
葛天那 safety jpgger

鞍琸宜品牌隶属于葛天那集团,总部设在欧洲比利时,并在美国、中国设有分公司。
于1950年在比利时建立鞋厂,逐步向全世界销售鞋履产品,距今已有60多年历史。
目前葛天那已拥有比利时、美国、中国三大现代仓储向全时间销售安全鞋。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。

鞋码提示:
本品牌采用欧洲鞋码标准制造,和国内鞋码对照建议如下
国内穿35-38码正常选型,国内穿39-42码建议选小1码,国内穿43-46码建议选小2码,国内穿47码建议选小3码

安全鞋鞋底 鞋面 后跟
安全鞋鞋底 SRC
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为欧标塑钢,防砸抗冲击力≥1500N,200J,150公斤/2米防砸,有效保护您的双脚。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 个人防护/安全防护 > 足部防护 > 安全鞋 > X1110-EH 18KV绝缘安全鞋 防砸防刺穿
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页