• 非金属耐高温安全靴
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

非金属耐高温安全靴

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
安全鞋 劳保鞋

功能:
防砸、防刺穿、防静电、耐油污、防水、防滑外底
・材质:
1)非金属合成材料包头
2)凯夫拉防刺穿中底
3)SRC级别防滑
4)欧标S3等级防水
5)全身非金属材质
产品特点
非金属复合材料防砸包头保护脚趾
凯夫拉防穿刺中底,减轻重量增加柔软度
高回弹PU鞋垫,弹性好、排汗透气、舒适、减震抗疲劳

防砸防穿刺安全鞋

安全靴

高帮安全靴

塑钢防砸
规格概述
安全鞋尺码
安全鞋规格
使用案例
适用于建筑,机修,施工,装配,户外等各种环境。

esd安全鞋
esd安全鞋
品牌介绍
cortina
葛天那 safety jpgger

鞍琸宜品牌隶属于葛天那集团,总部设在欧洲比利时,并在美国、中国设有分公司。
于1950年在比利时建立鞋厂,逐步向全世界销售鞋履产品,距今已有60多年历史。
目前葛天那已拥有比利时、美国、中国三大现代仓储向全时间销售安全鞋。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。

安全鞋鞋底 鞋面 后跟
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为欧标塑钢,防砸抗冲击力≥1500N,200J,150公斤/2米防砸,有效保护您的双脚。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页