• AURA低帮安全鞋ESD防静电
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

AURA低帮安全鞋ESD防静电

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
安全鞋 劳保鞋
安全鞋尺码

・功能:
防砸、防刺穿、防静电、耐油污、防水、防滑外底
・材质:
1)非金属合成材料包头
2)凯夫拉防刺穿中底
3)欧标S3等级防水
4)全身非金属材质
产品特点
防砸塑钢头 宽阔舒适不磨脚
凯夫拉中底防刺
ESD级别防静电,阻止0.1-100兆欧

防砸防穿刺安全鞋
esd防静电
规格概述
安全鞋尺码 规格
防滑 防穿刺
使用案例
适用于建筑,机修,施工,装配,户外,等各种环境。
使用范围 使用场景
品牌介绍
cortina
葛天那 safety jpgger

鞍琸宜品牌隶属于葛天那集团,总部设在欧洲比利时,并在美国、中国设有分公司。
于1950年在比利时建立鞋厂,逐步向全世界销售鞋履产品,距今已有60多年历史。
目前葛天那已拥有比利时、美国、中国三大现代仓储向全时间销售安全鞋。
注意事项
为了更好的使用鞋子并延长鞋子使用寿命,建议选择合适的清洗产品,定期清洁鞋子,切忌使用暖气或明火烘干,以免造成老化、开胶、褪色和严重变形。

鞋码提示:
本品牌采用欧洲鞋码标准制造,和国内鞋码对照建议如下
国内穿35-38码正常选型,国内穿39-42码建议选小1码,国内穿43-46码建议选小2码,国内穿47码建议选小3码

安全鞋鞋底 鞋面 后跟
安全鞋鞋底 SRC
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我想购买这款安全鞋,请问能否提供三证一标及相关证书吗?
尊敬的客户,您好!本产品以欧标标准生产并通过国际互通认证达到了中国国标GB的相关技术要求。您可以联系米思米客服索取相关报告。
你好!请问一下这个安全鞋的前面是用什么材料制作的?
尊敬的客户,您好!本款安全鞋的鞋头采用的材料为非金属合成材料包头,防砸抗冲击力≥1500N,200J,150公斤/2米防砸,有效保护您的双脚。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页