Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪
商品
评价
详情
  • Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪
  • Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪
  • Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪
  • Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪
  • Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪
  • Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
·绝缘测量量程高达500GΩ
·具备快速测量设计,绝缘阻值会较快达到稳定读数,工作快人一筹
·具备自动计算的极化指数(PI)/介电吸收比(DAR)功能/介质放电率(DD)功能
·低功耗设计满足高强度工作需求:2500V测量次数高达1300次,250V测量可达6500次
·具备高安全性设计,具有危险电压报警功能,符合CAT IV 600V标准及电力行业规范DLT845;
·全新高可靠性设计,包括50°C高温和80%湿度环境下,依旧保持对应的电气规格,表笔及对应端口通过30000次插拔实验
·交流电压/直流电压/电阻测量(仅Fluke 1537)
·可微调的测试电压:250V至2500V,调节幅度为100V(仅Fluke 1537)
·介质放电(DD)(仅Fluke 1537)
·线性增加(100 V/s)应用测试电压的步进测试(仅Fluke 1537)
·用户自定义标签,限时测试,测量结果保存(仅Fluke 1537)
·击穿电压指示(仅Fluke1537)
·用于下载测试数据的Mini USB接口(仅Fluke 1537)
·PC软件(仅Fluke 1537)

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 测量工具 > 电气测量仪器/万用表 > Fluke 1535/1537 2500V绝缘电阻测试仪
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页