• USB直充磁吸可转角手电筒 带专业紫光
  • USB直充磁吸可转角手电筒 带专业紫光
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

USB直充磁吸可转角手电筒 带专业紫光

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【1】300流明高亮度,96米远射照明
【2】高亮-低亮-紫外灯检测光3种模式
【3】筒头90°转角与筒尾强磁搭配使用,多角度照明,释放双手工作
【4】高级航空级铝合金壳体,阳极氧化表面处理
【5】IP65防水级别(可防雨淋),防2米跌落,安全可靠
【6】采用第五代防短路高效安全18650可充电锂电池
【7】筒身带有USB充电插口,内置防护电路板
【8】时尚简洁外观设计,舒适轻便尺寸方便携带
【9】双LED多用途照明,UV功能广泛应用于工业检测等
产品特点
产品特点1
德国专利筒头90度转角设计,白紫双色光
筒尾超强磁性吸附,释放双手工作
产品特点2
高亮-低亮-UV紫外灯检测光3种模式自由切换
产品特点3
IP65防水级别(可防雨淋),防2米跌落
产品特点4
筒身带有USB充电插口,亦可车充方便携带
规格概述
规格参数
LEDCREE XP-G2 S2
功能模式高亮/低亮/紫光
模式亮度300LM/80LM/-
续航时间3H/13H/10H
光强2300cd
波长(紫光)395nm
光功率(紫光)400mW
照射距离96m
抗衰高度2m
防水等级IP65防尘防雨淋级别
开关筒身按钮开关
材质铝合金
颜色黑色
产品重量103克(不含电池)
产品尺寸长度138mm*筒头直径26.8mm
电池18650锂电子充电池(2600mAh)
包装规格PVC彩盒包装
附件手电筒*1;防水胶圈*1;18650锂电池*1;USB充电线*1;说明书
使用方法
使用方法1
一键式智能开关三档随意切换
使用方法2
使用方法3
包装清单
使用案例
使用案例1
日常工作灯
使用案例2
UV紫外灯
使用案例3
品牌介绍
品牌介绍
NICRON耐朗是广东顺德奥能光电科技股份有限公司自主创新的品牌,
研发-生产-销售适合市场、消费者、户外运动、工业行业需求的新型
手电产品,产品涵盖手电筒、头灯、营地灯,等系列。
该品牌一直坚持高品质的制造理念,性能价格比在市场上极具竞争力。
十多年来,作为一家具有竞争力强和信誉度高的供应商,与国外多家
著名企业保持紧密合作,产品远销欧洲,北美,拉丁美洲,亚洲,大洋洲和南非等地区。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
手电筒B75使用什么灯泡?功率是多少?使用什么电池?
手电筒B75,是使用CREE XP-G2 S2灯泡,功率是5瓦。
标配的电池是1节18650锂电池2600毫安时。
手电筒B75是怎么充电的呢?
筒身带有USB充电插口,可以用充电线直接插入充电。
充电时按键开关为红灯,电池充满后为绿灯。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 照明 > 作业用手电筒 > USB直充磁吸可转角手电筒 带专业紫光
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页