• 笔形可转角手电筒
  • 笔形可转角手电筒
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

笔形可转角手电筒

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【1】150流明高亮度,51米照射距离
【2】筒身开关随意调光,可切换不同功能模式
【3】筒尾带有强力磁铁,可吸附铁壁解放双手作业
【4】IP65防水级别(可防雨淋),防1米跌落,安全可靠
【5】使用2节7号AAA干电池,方便更换电池(电池需另购)
【6】手电筒支持IP65防尘防雨淋级别
【7】时尚简洁外观设计,笔形尺寸方便携带
【8】正常使用温度范围: -20°C~ 50°C。储存可承受温度范围: -20°C~ 70°C
产品特点
产品特点1
笔形转角手电筒B73
产品特点2
150流明强光照明,51米远照射距离
4种光照模式。常规模式:高亮-低亮;隐藏模式:爆闪-SOS
产品特点3
90°灵巧旋转筒头,满足多角度照明
产品特点4
360°旋转夹子,方便挂夹胸口和帽子解放双手照明,也方便日常携带
产品特点5
筒尾带有强力磁铁,可吸附铁壁解放双手作业
产品特点6
使用2节7号AAA干电池供电,方便更换取用
产品特点7
手电筒支持IP65防尘防雨淋设计
产品特点8
小巧美观,便于携带
规格概述
规格概述1
规格概述2
包装清单:手电筒*1(不含干电池)
使用方法
注意事项1
1.按压筒身开关,打开或关闭电筒照明
2.常规功能操作:高亮-低亮( 2挡循环)
3.隐藏功能操作:在任何模式长按开关2秒,爆闪-SOS功能
注意事项2
1.将筒尾盖旋出
2.将2节7号AAA干电池以正极往里方向装入电筒
3.旋紧筒尾盖即可
注意事项
1.本产品亮度高,请勿直视发光体,以免造成视力损伤
2.此产品仅可使用2节7号AAA干电池
3.请不要将电筒长时间泡在水中或者火中,使用时候请正确放入电池极位方向
4.我们建议电筒长时间不使用请把电池取出保护电筒寿命
5.请把电池放置在远离小孩的地方
6.请不要用力过猛扭筒头
使用案例
使用案例
广泛用于:汽修照明、维修照明、抢修照明和日常应急照明等
品牌介绍
品牌介绍
NICRON耐朗是广东顺德奥能光电科技股份有限公司自主创新的品牌,研发-生产-销售适合市场、消费者、户外运动、工业行业需求的新型手电产品,产品涵盖手电筒、头灯、营地灯,等系列。
该品牌一直坚持高品质的制造理念,性能价格比在市场上极具竞争力。
十多年来,作为一家具有竞争力强和信誉度高的供应商,与国外多家著名企业保持紧密合作,产品远销欧洲,北美,拉丁美洲,亚洲,大洋洲和南非等地区。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
手电筒B73是使用什么LED灯泡?功率是多少?照射距离有多少?
手电筒B73,使用的是SAMSUNG LED灯泡,功率是3瓦,照射距离51米。
手电筒B73是能进行充电吗?有多少种光亮功能模式?
手电筒B73是不能充电的,目前只能使用7号AAA干电池。有4种光亮模式。常规模式:高亮模式、低亮模式;隐藏模式:爆闪模式、SOS模式。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页