• USB直充超远射型战术手电
  • USB直充超远射型战术手电
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

USB直充超远射型战术手电

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【1】1000流明高亮度,536米超远距离照射。
【2】功能模式:低亮-中亮-高亮-爆闪-SOS
【3】筒身带有按钮开关,单手可以轻易操作
【4】筒身带有USB充电插口,方便直接插线充电
【5】使用2节18650锂电池(2600mAh)供电
【6】手电筒支持IP68,可防水下2米
【7】用于安防安保照明,搜索照明等用途
【8】正常使用温度范围: -20°C~ 50°C。储存可承受温度范围: -20°C~ 70°C
产品特点
耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点1

耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点2
远射照明能力可达536米

耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点3
常规模式: 低亮-中亮-高亮
隐藏模式: 爆闪-SOS

耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点4
手电筒支持IP68 可防水深2米设计

耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点5
时尚精美外观设计

耐朗神火世达史丹利照明手电筒产品特点6
筒身带有USB充电插口,直接插线可以充电
规格概述
耐朗神火世达史丹利照明手电筒规格概述
使用方法
耐朗神火世达史丹利照明手电筒使用方法1
1.按开关0.5秒打开或关闭手电筒,轻按开关切换不同常规模式
2.常规模式:低亮-中亮-高亮
3.长按开关1.2秒进入隐藏模式,轻按开关切换不同隐藏模式
4.隐藏模式:爆闪-SOS

耐朗神火世达史丹利照明手电筒使用方法2
装电池操作:
1、旋出筒尾盖
2、正极往里方向依次装入2节18650锂电池(如图示)
3、旋紧筒尾盖,按压筒身开关0.5秒开启手电筒

耐朗神火世达史丹利照明手电筒使用方法3
充电功能操作:
打开筒身USB充电插口胶塞,连接好USB充电器将Micro-USB线插入电筒的USB口中
当开关指示灯亮红灯时表示正在充电,开关指示灯亮绿灯表示充满电
注意事项
耐朗神火世达史丹利照明注意事项
手电筒注意事项
1.本产品亮度高,请勿直视发光体,以免造成视力损伤
2.此产品标配2节18650锂电池(2600mAh)。
3.请不要将电池丢进水中或者火中充电时请正确放入电池方向
4.我们建议长时间不使用手电筒时,请取出电池以延长手电筒寿命
5.请把电池放置在远离小孩的地方
6.请不要用力过猛扭筒头
使用案例
耐朗神火世达史丹利照明手电筒使用案例1
安防安保照明、搜索照明抢修照明、维修照明、等用途
品牌介绍
耐朗神火世达史丹利照明手电筒品牌介绍
NICRON耐朗是广东顺德奥能光电科技股份有限公司自主创新的品牌,研发-生产-销售适合市场、消费者、户外运动、工业行业需求的新型手电产品,产品涵盖手电筒、头灯、营地灯,等系列。该品牌一直坚持高品质的制造理念,性能价格比在市场上极具竞争力。十多年来,作为一家具有竞争力强和信誉度高的供应商,与国外多家著名企业保持紧密合作,产品远销欧洲,北美,拉丁美洲,亚洲,大洋洲和南非等地区。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
手电筒B200是使用什么LED灯泡?功率是多少?流明和照射距离有多少?有几种光亮模式?
手电筒B200,是使用CREE XH-L HI V2 LED灯泡,功率是9瓦
1000流明高亮度,536米远射照明。常规模式:低亮-中亮-高亮;隐藏模式:爆闪-SOS
手电筒B200是使用什么电池?可以充电吗?支持防水吗?
手电筒B200标配2节18650锂电池(2600mAh)。锂电池可以充电使用
手电筒B200支持IP68防水级别,可防水深2米
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 个人防护/安全防护/办公用品 > 照明 > 手电筒 > USB直充超远射型战术手电
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页