USB直充高性能强光手电筒
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
USB直充高性能强光手电筒
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
【1】1000流明高亮度,358米远距离照射。3档光照模式:高亮-低亮-爆闪
【2】筒身带有按钮开关,单手可以轻易操作
【3】筒尾带有尾绳,可方便手持或悬挂
【4】使用1节18650锂电池(2600mAh)供电
【5】手电筒支持IP68,可防水下2米
【6】用于抢修照明,维修照明,建筑照明,汽修照明等用途
【7】正常使用温度范围: -20°C~ 50°C。储存可承受温度范围: -20°C~ 70°C
产品特点
6档光照模式:
常规模式: 低亮-中亮-高亮
隐藏模式: 强光-爆闪-SOS
通用1节18650锂电池(2600mAh)供电
手电筒支持IP68,可防水深2米设计
强光:1000流明高亮度
时尚精美外观设计
规格概述
使用方法
1.轻按开关打开手电筒,轻按开关切换不同常规模式
2.常规模式:低亮-中亮-高亮
3.常规模式下长按开关进入隐藏模式
4.隐藏模式:强光-爆闪-SOS
装电池操作:
1、旋出筒尾盖
2、正极往里方向依次装入18650锂电池(如图示)
3、旋紧筒尾盖,按压筒身开关开启手电筒
充电功能操作:
打开筒身USB充电插口胶塞,连接好USB充电器将Micro-USB线插入电筒的USB口中
当开关红色指示闪烁时表示正在充电,绿色指示灯常亮表示充满电
注意事项
手电筒注意事项
1.本产品亮度高,请勿直视发光体,以免造成视力损伤
2.此产品标配1节18650锂电池(2600mAh)。
3.请不要将电池丢进水中或者火中充电时请正确放入电池方向
4.我们建议每3个月充电一次以延长电池寿命
5.请把电池放置在远离小孩的地方
6.请不要用力过猛扭筒头
使用案例
广泛用于:抢修照明、维修照明、建筑照明和汽修照明等
品牌介绍
NICRON耐朗是广东顺德奥能光电科技股份有限公司自主创新的品牌,研发-生产-销售适合市场、消费者、户外运动、工业行业需求的新型手电产品,产品涵盖手电筒、头灯、营地灯,等系列。该品牌一直坚持高品质的制造理念,性能价格比在市场上极具竞争力。作为一家具有竞争力强和信誉度高的供应商,与国外多家著名企业保持紧密合作,产品远销欧洲,北美,拉丁美洲,亚洲,大洋洲和南非等地区。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
手电筒B60是使用什么LED灯泡?功率是多少?流明和照射距离有多少?有几种光亮模式?
手电筒B60,是使用CREE XP-L HI V2 LED灯泡,功率是10瓦
1000流明高亮度,358米远距离照射。6档光照模式 常规模式: 低亮-中亮-高亮;隐藏模式: 强光-爆闪-SOS
手电筒B60是使用什么电池?可以充电吗?支持防水吗?
手电筒B60标配1节18650锂电池(2600mAh)。锂电池可以充电使用
手电筒B60支持IP68防水级别,可防水深2米
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
个人防护/安全防护/办公用品
>
照明
>
手电筒
>
USB直充高性能强光手电筒
您还有
2
项规格未选
USB直充高性能强光手电筒
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1739250879135
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739250879135