产品概述
【1】300流明高亮度,170米远射照明
【2】4种光照模式:高亮-低亮-爆闪-SOS
【3】IP65防水级别(可防雨淋),防1米跌落,安全可靠
【4】使用1节2600mAh的18650锂电池供电
【5】筒身带有USB充电插口,可直接插入USB充电线进行充电
【6】时尚简洁外观设计,舒适轻便尺寸方便携带
【7】用于检修,工作照明,日常应急,户外等
【8】正常使用温度范围: -20°C~ 50°C。储存可承受温度范围: -20°C~ 70°C
产品特点
|
匠心打造,USB充电紧凑型手电筒 |
|
1.300流明强光照明,170米远距离照射 2.4种光照模式。常规模式:高亮-低亮;隐藏模式:爆闪-SOS |
|
USB直充,直接插线充电 |
|
支持IP65防尘防雨淋设计 |
|
时尚设计,轻便小巧 |
规格概述
使用方法
|
1.按压筒身开关,打开或关闭电筒照明 2.常规功能操作:高亮-低亮( 2挡循环) 3.隐藏功能操作:在任何模式长按开关2秒,爆闪-SOS功能 |
| |
充电功能操作: 充电时将USB充电线插入电筒的USB充电插口中 充电时,LED灯泡一闪一闪 充满电后,LED灯泡不闪 |
注意事项
一、锂电池注意事项
二、手电筒注意事项 1.本产品亮度高,请勿直视发光体,以免造成视力损伤。 2.此产品仅可使用2600mAh18650锂离子电池。 3.请不要将电池丢进水中或者火中充电时请正确放入电池方向。 4.我们建议每3个月充电一次以延长电池寿命。 5.请把电池放置在远离小孩的地方。 6.请不要用力过猛扭筒头 |
使用案例
广泛用于:汽修照明、维修照明、抢修照明和日常应急照明等 |
品牌介绍
NICRON耐朗是广东顺德奥能光电科技股份有限公司自主创新的品牌,
研发-生产-销售适合市场、消费者、户外运动、工业行业需求的新型
手电产品,产品涵盖手电筒、头灯、营地灯,等系列。
该品牌一直坚持高品质的制造理念,性能价格比在市场上极具竞争力。
十多年来,作为一家具有竞争力强和信誉度高的供应商,与国外多家
著名企业保持紧密合作,产品远销欧洲,北美,拉丁美洲,亚洲,大洋洲和南非等地区。