• 迷你钥匙扣手电筒
  • 迷你钥匙扣手电筒
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

迷你钥匙扣手电筒

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
【1】20流明亮度,24米照射距离,1档光照模式:高亮
【2】筒头带有旋松紧开关,单手可以轻易操作
【3】筒尾带有钥匙扣,可挂在背包或钥匙上
【4】使用1节7号AAA干电池供电
【5】手电筒支持IP65防尘防雨淋级别
【6】时尚简洁外观设计,小巧尺寸方便携带
【7】用于营地照明,徒步照明,夜检照明,应急照明等用途
【8】正常使用温度范围: -20°C~ 50°C。储存可承受温度范围: -20°C~ 70°C
产品特点
产品特点1
20流明亮度,24米照射距离,1档光照模式:高亮
 
产品特点2
筒头带有旋松紧开关
 
产品特点3
产品使用1节7号AAA干电池
 
产品特点4
筒尾有钥匙扣,方便携带
 
产品特点5
手电筒支持IP65防尘防雨淋级别
 
产品特点6
时尚简洁外观设计,小巧尺寸方便携带
规格概述
规格概述
使用方法
使用方法1
1.旋紧筒头就亮,旋松筒头就关。
2.常规功能操作:高亮(1档)
 
使用方法2
装电池操作:
1、旋出筒头
2、负极往里方向装入电池(如图示)
3、旋紧筒头点亮电筒
注意事项
注意事项
手电筒注意事项
1.本产品亮度高,请勿直视发光体,以免造成视力损伤
2.此产品仅可使用1节7号AAA干电池
3.请不要将电池丢进水中或者火中充电时请正确放入电池方向
4.我们建议每3个月充电一次以延长电池寿命
5.请把电池放置在远离小孩的地方
6.请不要用力过猛扭筒头
使用案例
使用案例
广泛用于:营地照明、徒步照明、夜检照明和日常应急照明等
品牌介绍
品牌介绍 NICRON耐朗是广东顺德奥能光电科技股份有限公司自主创新的品牌,研发-生产-销售适合市场、消费者、户外运动、工业行业需求的新型手电产品,产品涵盖手电筒、头灯、营地灯,等系列。该品牌一直坚持高品质的制造理念,性能价格比在市场上极具竞争力。十多年来,作为一家具有竞争力强和信誉度高的供应商,与国外多家著名企业保持紧密合作,产品远销欧洲,北美,拉丁美洲,亚洲,大洋洲和南非等地区。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
手电筒N1是使用什么LED灯泡?功率是多少?流明和照射距离有多少?
手电筒N1,是使用CHINA 5MM LED灯泡,有20流明亮度
功率是0.5瓦,照射可达距离24米
手电筒N1可以充电吗?是使用什么电池?有多少种光亮功能模式?支持防水吗?
手电筒N1目前是使用7号AAA干电池,不能充电(产品不含电池)
N1有1种光亮模式:高亮模式。支持IP65防尘防雨淋级别。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页