概要
这是一款高度耐用的压力表,适合在会缩短仪器寿命的振动条件下使用。其内部机构浸入填充液中,不锈钢外壳中填充的甘油可抑制运动部件的振动并防止连杆机构的磨损。
特长
关于排气塞
对于最大压力为1MPa以下的压力计、真空计,由于周围环境温度变化,会引起表壳内部压力变化,导致读数误差。 为了防止这种内部压力误差,外壳顶部设有空气流通孔。 使用时,请提起安全窗上的黄色排气塞。 当黄色排气塞升起时,附着在排气塞内部的少量甘油或甘油水溶液可能会漏出。 注意,甘油填充压力表周围的设备可能会因释放到外部的甘油或甘油水溶液而损坏。 另外,安装方向限制为垂直安装。预期故障 | 确认事项 | 原因 | 对策 |
---|---|---|---|
指针不动 | 1.压力计是否导入压力(测定体) 2.压力计安装部的阀门是否打开 | 1.由于测量对象中存在异物而堵塞管道,使其无法进入压力计 2.阀门关闭 | 1.在管道上安装过滤器 2.打开阀门 |
误差大 | 1.测量体及周围温度是否在压力计的使用温度范围内 2.压力出口和压力计的设置位置是否相同 3.压力计是否有剧烈振动 4.压力计是否施加剧烈的变动压力 压力计的排气塞是否被拉起 (范围1MPa以下的压力计时) | 1.超过使用温度范围 2.高度差异引起的头部误差 3.振动导致内部机器磨损 4.压力波动引起的内部磨损 5.外壳内部压力而产生的误差 | 1.如果环境温度较高,请改变压力计的安装位置 如果被测物体很热,请使用虹吸管等 采取措施降低温度 2.正确进行头部修正 3.改变压力计安装位置 4.与节流阀或阻尼器一起使用 5.拉起排气塞 |
响应速度慢 | 1.测量体的粘度和配管的粗细 2.阻尼器孔径大小 | 1.测定体粘度过高 相对于测定体的粘度,配管过杂 2.阻尼器孔径过大 | 1.更换隔膜压力计 把管子加粗 2.调成适当的孔径 |
从配管上拆下压力计时 指针不显示零 | 1.是否施加过压 2.节流阀是否堵塞 3.压力计是否受到剧烈振动或压力波动 | 1.波登管因超压而变形 2.测量对象物堵塞异物 3.由于振动和压力波动导致内部机器磨损 | 1.使用高量程压力计采取措施防止超压 2.在管道上安装过滤器 更换节流阀 3.改变压力计安装位置 与节流阀或阻尼器一起使用 |
指针断了 | 1.是否施加过压 2.是否对压力表施加了冲击,例如将其跌落 | 1.超压引起的波登管变形 2.冲击引起的指针偏移或波登管变形 | 1.使用高量程压力计采取防止过压的对策 2.注意不要受到冲击 |
Q:使用温度范围是多少度。
A:-5~45℃
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|