【用途】
・适用于除锈抛光、电镀漆的底面抛光、剥离涂料、焊接部位的精加工抛光、冲压切割的去毛刺等、铸件、橡胶制品的清洁和精加工等。
产品规格
型号 | 商品类型 | 毛材 | 外径 | 线径 | 安装部 | 孔径 |
---|
WB-240 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 100mm | 0.30mm | 孔 | 9.53mm |
WB-241 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 100mm | 0.30mm | 孔 | 12.70mm |
WB-242 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 125mm | 0.30mm | 孔 | 9.53mm |
WB-243 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 125mm | 0.30mm | 孔 | 12.70mm |
WB-244 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.30mm | 孔 | 12.70mm |
WB-245 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.30mm | 孔 | 15.88mm |
WB-246 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.30mm | 孔 | 19.05mm |
WB-247 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.30mm | 孔 | 25.40mm |
WB-248 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 200mm | 0.30mm | 孔 | 15.88mm |
WB-249 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 200mm | 0.30mm | 孔 | 19.05mm |
WB-250 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 200mm | 0.30mm | 孔 | 25.40mm |
WB-251 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 250mm | 0.30mm | 孔 | 19.05mm |
WB-252 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 250mm | 0.30mm | 孔 | 25.40mm |
WB-253 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 300mm | 0.30mm | 孔 | 25.40mm |
WB-260 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 100mm | 0.15mm | 孔 | 9.53mm |
WB-261 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 100mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-262 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 125mm | 0.15mm | 孔 | 9.53mm |
WB-263 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 125mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-264 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-265 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 15.88mm |
WB-266 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-267 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-268 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 15.88mm |
WB-269 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-270 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-271 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 250mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-272 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 250mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-273 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 300mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |