【用途】
・用于金属表面氧化膜的除锈、铁板的除锈抛光、电镀层的底面抛光、油漆剥落等、焊接部位的精研磨、冲压切削去毛刺、成型品的去毛刺、铸造模具表面的清洁、橡胶制品的成型精加工、木制品的木纹处理等。
产品规格
型号 | 商品类型 | 毛材 | 外径 | 线径 | 安装部 | 孔径 |
---|
WB-84 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.40mm | 孔 | 25.40mm |
WB-32 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.15mm | 孔 | 9.53mm |
WB-33 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-34 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.15mm | 孔 | 9.53mm |
WB-35 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-36 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-37 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 15.88mm |
WB-38 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-39 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-40 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 15.88mm |
WB-41 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-42 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-43 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-44 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-45 | 轮型刷 | 钢丝 | 300mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-46 | 轮型刷 | 钢丝 | 350mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-47 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.20mm | 孔 | 9.53mm |
WB-48 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.20mm | 孔 | 12.70mm |
WB-49 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.20mm | 孔 | 9.53mm |
WB-50 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.20mm | 孔 | 12.70mm |
WB-51 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.20mm | 孔 | 12.70mm |
WB-52 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.20mm | 孔 | 15.88mm |
WB-53 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.20mm | 孔 | 19.05mm |
WB-54 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.20mm | 孔 | 25.40mm |
WB-55 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.20mm | 孔 | 15.88mm |
WB-56 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.20mm | 孔 | 19.05mm |
WB-57 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.20mm | 孔 | 25.40mm |
WB-58 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.20mm | 孔 | 19.05mm |
WB-59 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.20mm | 孔 | 25.40mm |
WB-60 | 轮型刷 | 钢丝 | 300mm | 0.20mm | 孔 | 25.40mm |
WB-61 | 轮型刷 | 钢丝 | 350mm | 0.20mm | 孔 | 25.40mm |
WB-62 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.25mm | 孔 | 9.53mm |
WB-63 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.25mm | 孔 | 12.70mm |
WB-64 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.25mm | 孔 | 9.53mm |
WB-65 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.25mm | 孔 | 12.70mm |
WB-66 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.25mm | 孔 | 12.70mm |
WB-67 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.25mm | 孔 | 15.88mm |
WB-68 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.25mm | 孔 | 19.05mm |
WB-69 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.25mm | 孔 | 25.40mm |
WB-70 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.25mm | 孔 | 15.88mm |
WB-71 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.25mm | 孔 | 19.05mm |
WB-72 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.25mm | 孔 | 25.40mm |
WB-73 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.25mm | 孔 | 19.05mm |
WB-74 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.25mm | 孔 | 25.40mm |
WB-75 | 轮型刷 | 钢丝 | 300mm | 0.25mm | 孔 | 25.40mm |
WB-76 | 轮型刷 | 钢丝 | 350mm | 0.25mm | 孔 | 25.40mm |
WB-77 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.40mm | 孔 | 9.53mm |
WB-78 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.40mm | 孔 | 12.70mm |
WB-79 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.40mm | 孔 | 9.53mm |
WB-80 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.40mm | 孔 | 12.70mm |
WB-81 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.40mm | 孔 | 12.70mm |
WB-82 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.40mm | 孔 | 15.88mm |
WB-83 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.40mm | 孔 | 19.05mm |
WB-85 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.40mm | 孔 | 15.88mm |
WB-86 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.40mm | 孔 | 19.05mm |
WB-87 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.40mm | 孔 | 25.40mm |
WB-88 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.40mm | 孔 | 19.05mm |
WB-89 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.40mm | 孔 | 25.40mm |
WB-92 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.50mm | 孔 | 9.53mm |
WB-93 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.50mm | 孔 | 12.70mm |
WB-94 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.50mm | 孔 | 9.53mm |
WB-95 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.50mm | 孔 | 12.70mm |
WB-96 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.50mm | 孔 | 12.70mm |
WB-97 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.50mm | 孔 | 15.88mm |
WB-98 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.50mm | 孔 | 19.05mm |
WB-100 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.50mm | 孔 | 15.88mm |
WB-101 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.50mm | 孔 | 19.05mm |
WB-102 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.50mm | 孔 | 25.40mm |
WB-103 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.50mm | 孔 | 19.05mm |
WB-104 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.50mm | 孔 | 25.40mm |
WB-105 | 轮型刷 | 钢丝 | 300mm | 0.50mm | 孔 | 25.40mm |
WB-107 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.60mm | 孔 | 9.53mm |
WB-108 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.60mm | 孔 | 12.70mm |
WB-109 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.60mm | 孔 | 9.53mm |
WB-110 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.60mm | 孔 | 12.70mm |
WB-111 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.60mm | 孔 | 12.70mm |
WB-112 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.60mm | 孔 | 15.88mm |
WB-113 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.60mm | 孔 | 19.05mm |
WB-114 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.60mm | 孔 | 25.40mm |
WB-115 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.60mm | 孔 | 15.88mm |
WB-116 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.60mm | 孔 | 19.05mm |
WB-117 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.60mm | 孔 | 25.40mm |
WB-118 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.60mm | 孔 | 19.05mm |
WB-119 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.60mm | 孔 | 25.40mm |
WB-122 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.70mm | 孔 | 9.53mm |
WB-123 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.70mm | 孔 | 12.70mm |
WB-124 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.70mm | 孔 | 9.53mm |
WB-125 | 轮型刷 | 钢丝 | 125mm | 0.70mm | 孔 | 12.70mm |
WB-126 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.70mm | 孔 | 12.70mm |
WB-127 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.70mm | 孔 | 15.88mm |
WB-128 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.70mm | 孔 | 19.05mm |
WB-129 | 轮型刷 | 钢丝 | 150mm | 0.70mm | 孔 | 25.40mm |
WB-130 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.70mm | 孔 | 15.88mm |
WB-131 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.70mm | 孔 | 19.05mm |
WB-132 | 轮型刷 | 钢丝 | 200mm | 0.70mm | 孔 | 25.40mm |
WB-133 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.70mm | 孔 | 19.05mm |
WB-134 | 轮型刷 | 钢丝 | 250mm | 0.70mm | 孔 | 25.40mm |
WB-135 | 轮型刷 | 钢丝 | 300mm | 0.70mm | 孔 | 25.40mm |