【用途】
・适用于铁板的除锈抛光、电镀漆的底面抛光、油漆剥落等、焊接部的精研磨、冲压切削的去毛刺、成型品的去毛刺、铸造模具的表面清洁、橡胶产品的成型加工、木制品的木纹处理。
产品规格
型号 | 商品类型 | 毛材 | 外径 | 线径 | 安装部 | 孔径 |
---|
PR-11 | 轮型刷 | 钢丝 | 32mm | 0.30mm | 孔 | 10.0mm |
PR-12 | 轮型刷 | 钢丝 | 38mm | 0.30mm | 孔 | 10.0mm |
PR-21 | 轮型刷 | 钢丝 | 32mm | 0.15mm | 孔 | 10.0mm |
PR-22 | 轮型刷 | 钢丝 | 38mm | 0.15mm | 孔 | 10.0mm |
PR-23 | 轮型刷 | 钢丝 | 50mm | 0.15mm | 孔 | 10.0mm |
PR-24 | 轮型刷 | 钢丝 | 65mm | 0.15mm | 孔 | 10.0mm |
PR-26 | 轮型刷 | 钢丝 | 100mm | 0.15mm | 孔 | 10.0mm |