【用途】
・用于金属表面氧化膜的除锈、铁板的除锈抛光、电镀层的底面抛光、油漆剥落等、焊接部位的精研磨、冲压切削的去毛刺、成型品的去毛刺、铸造模具表面的清洁、橡胶制品成型的精加工、木制品的木纹处理等。
产品规格
型号 | 商品类型 | 毛材 | 外径 | 线径 | 安装部 | 孔径 |
---|
WB-401 | 轮型刷 | 带磨料的尼龙丝 | 100mm | 0.90mm | 孔 | 12.70mm |
WB-404 | 轮型刷 | 带磨料的尼龙丝 | 150mm | 0.90mm | 孔 | 12.70mm |
WB-408 | 轮型刷 | 带磨料的尼龙丝 | 200mm | 0.90mm | 孔 | 15.88mm |
WB-411 | 轮型刷 | 带磨料的尼龙丝 | 250mm | 0.90mm | 孔 | 19.05mm |
WB-413 | 轮型刷 | 带磨料的尼龙丝 | 300mm | 0.90mm | 孔 | 25.40mm |