【用途】
・适用于除锈抛光、电镀漆的底面抛光、油漆剥落的焊接部位的底面抛光、冲压切割去毛刺等、铸件、橡胶制品的清洁和精加工等。
产品规格
型号 | 商品类型 | 毛材 | 外径 | 线径 | 安装部 | 孔径 |
---|
WB-220 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 100mm | 0.15mm | 孔 | 9.53mm |
WB-221 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 100mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-222 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 125mm | 0.15mm | 孔 | 9.53mm |
WB-223 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 125mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-224 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-225 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 15.88mm |
WB-226 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-227 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-228 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 15.88mm |
WB-229 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-230 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-231 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 250mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-232 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 250mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
WB-233 | 轮型刷 | 不锈钢线 | 300mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |