【用途】
・铁板的除锈抛光、电镀漆的底面抛光、油漆剥落等、焊接部位的底面抛光、冲压切削的去毛刺、成型品的去毛刺、铸造模具的表面清洁、橡胶制品的成型加工、木制品的木纹处理。
产品规格
型号 | 商品类型 | 毛材 | 外径 | 线径 | 安装部 | 孔径 |
---|
PR-50 | 轮型刷 | 尼龙线 | 50mm | 0.50mm | 孔 | 10.0mm |
PR-48 | 轮型刷 | 尼龙线 | 32mm | 0.50mm | 孔 | 10.0mm |
PR-49 | 轮型刷 | 尼龙线 | 38mm | 0.50mm | 孔 | 10.0mm |
PR-51 | 轮型刷 | 尼龙线 | 65mm | 0.50mm | 孔 | 10.0mm |