型号 | 商品类型 | 毛材 | 外径 | 线径 | 安装部 | 孔径 |
---|---|---|---|---|---|---|
WB-301 | 轮型刷 | 黄铜丝 | 100mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-303 | 轮型刷 | 黄铜丝 | 125mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-304 | 轮型刷 | 黄铜丝 | 150mm | 0.15mm | 孔 | 12.70mm |
WB-308 | 轮型刷 | 黄铜丝 | 200mm | 0.15mm | 孔 | 15.88mm |
WB-311 | 轮型刷 | 黄铜丝 | 250mm | 0.15mm | 孔 | 19.05mm |
WB-313 | 轮型刷 | 黄铜丝 | 300mm | 0.15mm | 孔 | 25.40mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|