• DOWSIL陶熙中性硅酮密封胶NP建筑用玻璃胶
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

DOWSIL陶熙中性硅酮密封胶NP建筑用玻璃胶

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
陶熙DOWSIL中性硅酮密封胶NP[建筑用][玻璃胶]产品信息概述 ·品牌:陶熙DOWSIL
·品名:中性硅酮密封胶NP[建筑用][玻璃胶]
·产品用途:适用于大多数建筑材料(如门窗框、玻璃、瓷砖、金属等)的粘接密封
·容量:300ML/支 24支/箱
·产品种类:建筑用有机硅密封胶
产品特点
·耐候、寿命长,室内外通用
·中性固化硅酮密封胶,气味低、不会腐蚀金属或其他腐蚀敏感金属
·适用范围广,适用于砖石、混凝土、铝材、油漆表面、玻璃和瓷砖等
·多功能胶头,内有铝锡纸保护密封,使用前需捅破
规格概述
商品名称陶熙/DOWSIL中性硅酮密封胶NP[建筑用][玻璃胶]
品牌陶熙DOWSIL(原道康宁DOWCORNIG)
型号NP中性硅酮密封胶
包装300ML/支 24支/箱
商品颜色白色/黑色/透明色/灰色
商品特性低成本/多用途/中性固化/耐候
使用案例
・适用于玻璃、铝合金材料、瓷砖、有机玻璃、涂漆材料表面、大多数塑料材料。
・适用于广泛的玻璃装配用途,如玻璃、门窗、天窗、框架、室内外门隔、店面、厨窗等民用或工业用装配,可与大多数常用建筑材料形成耐久具富弹性的防水密封层。
陶熙有NP中性机硅密封胶(建筑胶/玻璃胶)适用场景
注意事项
注意事项:
・对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤。
・少量粘接效果不好的材料如PP、PC、PTFE等须底涂处理。
・影响有机硅平面密封胶固化的主要因素:环境湿度、环境温度,相对湿度高于30%将有利于胶粘剂加速固化。
・由于有机硅平面密封胶是湿气固化类型,因此在承受大的负荷前要求充分固化。
・2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙,商品本身不变。
品牌介绍
2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙。
陶熙成立于1943年,是一家由陶氏化学公司和康宁公司均等持股的合资公司。
致力于探索和开发有机硅的应用潜力,现为全球硅胶技术和创新领域的全球领导者。
旗下“陶熙玻璃胶、陶熙幕墙胶、陶熙电子胶、陶熙硅胶,有机硅材料在提高、改造和创造更好的生活品质方面具有无限的潜力。
近40年来,陶熙在中国积极发展业务。早在1973年,公司就在香港设立了第一个办事处。
近年来,陶熙在中国发展迅速,总投资已超过20亿美元。

以上引自陶熙官网。
 
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
陶熙NP中性硅酮密封胶的固化原理是什么?固化时间需要多久?
陶熙NP有机硅密封胶属于缩合固化型硅胶,交联剂遇到空气中湿气发生水解反应,在催化剂作用下与聚甲基硅氧烷(-OH羟基封端)交联。固化是一个从表面向内部的逐渐湿气固化过程,整体固化时间随着胶层厚度、粘接面积、环境温度、环境湿度等外界条件的变化而变化。完全固化时间视具体情况而不同,一般需要3~7天。
家装领域一般使用玻璃胶的地方有哪些?中性和酸性玻璃胶怎么选择?
1、家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处、木门缝隙、窗玻璃与窗框的接触部位等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。
2、中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面、窗玻璃与窗框的接触部位这些不需要很强粘接力,且容易被乙酸腐蚀的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > DOWSIL陶熙中性硅酮密封胶NP建筑用玻璃胶
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页