• DOWSIL陶熙中性硅酮密封胶好适建筑用玻璃胶
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

DOWSIL陶熙中性硅酮密封胶好适建筑用玻璃胶

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
陶熙 DOWSIL(原道康宁 DOWCORNING) 好适 中性硅酮密封胶/玻璃胶/建筑胶/耐候胶/胶粘剂产品规格概述图片
・品牌:陶熙DOWSIL
・品名:好适 中性硅酮密封胶[建筑用][玻璃胶]
・固化方式:单组份湿气固化(中性)
・容量:300ML/支 24支/箱
・产品种类:建筑用有机硅密封胶
・产品用途:适用于玻璃、门窗、天窗、框架、室内外门隔、店面、厨窗等民用或工业用装配
产品特点
・室外经受气候考验时间长(耐候)、寿命长,室内外通用
・中性固化硅酮密封胶,气味低、不会腐蚀金属或其他腐蚀敏感金属
・适用范围广,适用于玻璃、铝合金材料、瓷砖、有机玻璃、涂漆材料表面、大多数塑料材料
・多功能胶头,内有铝锡纸保护密封,使用前需捅破
规格概述
陶熙 DOWSIL(原道康宁 DOWCORNING) 好适 中性硅酮密封胶/玻璃胶/建筑胶/耐候胶/胶粘剂产品规格概述图片
DOWSIL/陶熙 好适 中性硅酮密封胶规格参数信息
品牌陶熙DOWSIL(原道康宁DOWCORNIG)
商品名称中性硅酮密封胶好适[建筑用][玻璃胶]
型号好适中性硅酮密封胶
包装300ML/支 24支/箱
商品颜色白色/黑色/透明色/灰色
商品特性低成本/多用途/中性固化/耐候
使用方法
装配指南
・预处理:基材表面应充分清洁、干燥及光滑,彻底去除任何残留的碎片和/或原有的密封胶,可以适当使用溶剂或者底涂进行表面处理;
・施胶:①切除软管上的尖端,根据所需的形状及规格,以45度角切除管口;
    ②将管口拧于胶管,将胶管放入打胶枪,可使用气体打胶枪或手动打胶枪;
    ③施用密封胶至接口底部,以完全填充接口、粘满接口两面,不要将凸圆线脚简单地置于表面,因为密封胶不会在其自重条件下渗满接口。
使用案例
典型应用:
・适用于玻璃、铝合金材料、瓷砖、有机玻璃、涂漆材料表面、大多数塑料材料;
・适用于广泛的玻璃装配用途,如玻璃、门窗、天窗、框架、室内外门隔、店面、厨窗等民用或工业用装配,可与大多数常用建筑材料形成耐久具富弹性的防水密封层。
陶熙/DOWSIL(原道康宁/DOWCORNIG)好适中性有机硅密封胶/胶粘剂应用场景
注意事项
・在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤。
・影响有机硅平面密封胶固化的主要因素:环境湿度、环境温度,相对湿度高于30%将有利于胶粘剂加速固化.
・由于有机硅平面密封胶是湿气固化类型,因此在承受大的负荷前要求充分固化。
・2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙,商品本身不变。
品牌介绍
2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙。
陶熙成立于1943年,是一家由陶氏化学公司和康宁公司均等持股的合资公司。
致力于探索和开发有机硅的应用潜力,现为全球硅胶技术和创新领域的全球领导者。
旗下"陶熙玻璃胶、陶熙幕墙胶、陶熙电子胶、陶熙硅胶,有机硅材料在提高、改造和创造更好的生活品质方面具有无限的潜力。
近40年来,陶熙在中国积极发展业务。早在1973年,公司就在香港设立了第一个办事处。
近年来,陶熙在中国发展迅速,总投资已超过20亿美元。

以上引自陶熙官网。
相关产品
通用中性有机硅密封胶粘剂DC7091通用型中性有机硅粘接密封胶KE45单组份金属玻璃用结构胶粘剂326
陶熙(DOWSIL)信越(SHINETSU)乐泰(LOCTITE)
推荐理由:适用于需要高强度并且有弹性的粘接密封,如玻璃和金属,或玻璃和塑料推荐理由:适用于机床等工业机械结构密封、吸收震动和冲击,用于零件的支撑等。推荐理由:高粘度厌氧型结构胶,适用于粘接刚性材料,也适用于粘接金属和玻璃。
陶熙/DOWSIL(原道康宁/DOWCORNIG)7091中性有机硅密封胶/胶粘剂相关产品介绍信越KE45/KE-45中性有机硅密封胶/胶粘剂相关产品介绍LOCTITE乐泰单组份金属玻璃用结构胶粘剂AA 326
关于此商品的常见问题 (FAQ)
陶熙DOWSIL好适中性硅酮密封胶的固化原理是什么?固化时间需要多久?
陶熙NP有机硅密封胶属于缩合固化型硅胶,交联剂遇到空气中湿气发生水解反应,在催化剂作用下与聚甲基硅氧烷(-OH羟基封端)交联。固化是一个从表面向内部的逐渐湿气固化过程,整体固化时间随着胶层厚度、粘接面积、环境温度、环境湿度等外界条件的变化而变化。完全固化时间视具体情况而不同,一般需要3~7天。
家装领域一般使用玻璃胶的地方有哪些?中性和酸性玻璃胶怎么选择?
1、家装中一般使用玻璃胶的地方有:木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处、木门缝隙、窗玻璃与窗框的接触部位等等,这些地方要用不同性能的玻璃胶。
2、中性玻璃胶粘接力比较弱,一般用在卫生间镜子背面、窗玻璃与窗框的接触部位这些不需要很强粘接力,且容易被乙酸腐蚀的地方。中性玻璃胶在家装中使用比较多,主要因为它不会腐蚀物体,而酸性玻璃胶一般用在木线背面的哑口处,粘接力很强。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > DOWSIL陶熙中性硅酮密封胶好适建筑用玻璃胶
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页