• 陶熙DOWSIL通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091
  • 陶熙DOWSIL通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091
  • 陶熙DOWSIL通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

陶熙DOWSIL通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091产品详情·品牌:陶熙DOWSIL
·陶熙DOWSIL通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091
·对一般材料均能够实现无底涂粘结,包括搪瓷钢,铝,陶瓷,玻璃和某些工程塑料
·适用于需要高强度并且有弹性的粘接密封,如:玻璃和金属,或玻璃和塑料
·7091是通用型单组份脱醇固化的有机硅密封胶,断裂拉伸率可达680%
·可以达到100%的无缝隙效果
产品特点
·通用性:膏状不垂流,对大多数基材都有良好的粘结效果。
·脱醇性:单组分室温固化,脱醇固化,固化副产物为醇类,对基材无腐蚀,环保可靠。
·耐候性:优异的耐UV性,并且在55摄氏度到180摄氏度下长期保持。
·高拉伸度:固化后成为有韧性的弹性硅橡胶,断裂拉伸率达680%。
DC7091有机硅密封胶粘剂陶熙中性脱醇型有机硅密封胶粘剂通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091产品详情
规格概述
产品种类
硬度(shore)
表干时间(min)
挤出率(g/min)
其它胶粘剂
A32
28
185
质量混合比例
温度范围(℃)
拉伸强度(mpa)
单组份
负40-180
2.5
使用案例
·广泛适用于常见工业材料的粘接密封,如卫浴设备、工业密封、电子元件、精密仪器、门窗、设备机箱等。
·适用于需要高强度并且有弹性的粘接密封,如:玻璃和金属,或玻璃和塑料。
·对一般材料均能够实现无底涂粘结,包括搪瓷钢,铝,陶瓷,玻璃和某些工程塑料。
通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂适用场景
注意事项
注意事项:
・对所有胶粘剂来讲,正确的表面处理决定着粘接效果的好坏,因此在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤。
・少量粘接效果不好的材料如PP、PC、PTFE等须底涂处理。
・影响有机硅平面密封胶固化的主要因素:环境湿度、环境温度,相对湿度高于30%将有利于胶粘剂加速固化。
・由于有机硅平面密封胶是湿气固化类型,因此在承受大的负荷前要求充分固化。
・2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙,商品本身不变。
品牌介绍
2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙。
陶熙成立于1943年,是一家由陶氏化学公司和康宁公司均等持股的合资公司。
致力于探索和开发有机硅的应用潜力,现为全球硅胶技术和创新领域的全球领导者。
旗下“陶熙玻璃胶、陶熙幕墙胶、陶熙电子胶、陶熙硅胶,有机硅材料在提高、改造和创造更好的生活品质方面具有无限的潜力。
近40年来,陶熙在中国积极发展业务。早在1973年,公司就在香港设立了第一个办事处。近年来,陶熙在中国发展迅速,总投资已超过20亿美元。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
陶熙7091有机硅密封胶的固化原理是什么?固化时间需要多久?
陶熙7091有机硅密封胶属于缩合固化型硅胶,交联剂遇到空气中湿气发生水解反应,在催化剂作用下与聚甲基硅氧烷(-OH羟基封端)交联。固化是一个从表面向内部的逐渐湿气固化过程,整体固化时间随着胶层厚度、粘接面积、环境温度、环境湿度等外界条件的变化而变化。强烈推荐应用于6毫米以下厚度的密封应用。完全固化时间视具体情况而不同,一般需要3~7天。
陶熙7091这类室温固化的RTV有机硅橡胶有什么特点吗?这样的特点适合应用在哪些场所?
RTV有机硅橡胶因其独特的分子结构,决定了其在苛刻工作环境下所能表现出的优异的热稳定性、弹性、耐湿性、介电稳定性、对基材的粘附性、低离子杂质以及与加工工艺的兼容特性,为电子电器产品的长期寿命提供了可靠的保障。RTV广泛应用在军工、航空航天、电子、电气、太阳能、LED、平板显示、开关电源、家电、PCBA等场合。
密封胶都包括哪些种类的商品呢?有机硅密封胶相比具有哪些突出的优缺点呢?
密封胶按照成分不同分为有机硅、改性硅烷、聚氨酯、厌氧胶、UV胶、热熔胶等。其中有机硅类密封胶具有优异的耐高温性和耐UV性,耐溶剂性和粘接性相比一般,固化较慢;
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 陶熙DOWSIL通用中性脱醇型有机硅密封胶粘剂DC7091
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页