• 陶熙/DOWSIL 导热性混合物 TC-5625C 中粘度通用型导热硅脂
  • 陶熙/DOWSIL 导热性混合物 TC-5625C 中粘度通用型导热硅脂
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

陶熙/DOWSIL 导热性混合物 TC-5625C 中粘度通用型导热硅脂

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、陶熙DOWSIL TC-5625C是一款以硅脂为基础的​可流动导热油脂化合物,具有极佳的导热与传热效果。
2、TC-5625C是一款中粘度通用型导热硅脂,不固化在基材表面形成更薄的硅脂层,导热率达2.6W/m.K。
3、可长期、可靠的保护敏感电路及元器件,主要应用于电子模块产品的热控制场合.
4、目前常见的导热材料主要包括:导热垫片、导热灌封胶、导热胶、导热胶带和导热硅脂。
5、适用于发热量大的电子模块,如大功率LED的散热、CPU散热、家电散热等。
产品特点
·具有较低的热阻抗和优异的可靠性
·导热效率高
·拥有优异的长期热稳定性,且处理过程不受压力影响
·是一种很容易用于网板或模板印刷的材料
·能为高阶微处理器封装提供高导热效能和低持有成本
规格概述
壳牌SHELL 通拿TONNA S3M68 优质机床导轨润滑油/塑料润滑脂/润滑剂/润滑油/润滑脂产品规格概述图片
陶熙/DOWSIL 导热硅脂 TC 5625C 中粘度通用型基本参数信息表
型号DC-TC-5625C-1KG
商品名称陶熙/DOWSIL TC 5625C 导热硅脂
包装规格1KG/罐
外观(未固化)黄绿色膏油脂状
耐温范围(-60)~204℃
导热率2.6W/m.K
特点优异的导热效率/长期热稳定性
使用场合发热量大的电子模块(LED散热、CPU散热、家电散热)
使用方法
装配指南
1、 将被涂覆表面擦(洗)干净至无杂质;可用刮刀、刷子、玻璃棒或注射器直接涂布或装填。
2、 在使用过程中,有时会夹带少量空气,可通过静置、加压或真空排泡。
3、将导热硅脂均匀的涂敷再需要导热部件的表面,注意不要有气泡。
使用案例
典型应用:
・专用于桌上型电脑和绘图处理单元等中级电子系统 。
・广泛应用于产生热的电子零件中,如:电晶体、处理器、IC系统等。
・LED灯珠与散热器直接填充。
注意事项
・在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤。
・使用前需要充分搅拌,可采用手工刮涂、丝网印刷、钢板印刷等工艺将本品均匀涂覆在基材表面。
・2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁 更名为DOWSIL/陶熙,商品本身不变。
品牌介绍
2018年起道康宁公司重组,原DOWCORNING/道康宁更名为DOWSIL/陶熙。
陶熙成立于1943年,是一家由陶氏化学公司和康宁公司均等持股的合资公司。
致力于探索和开发有机硅的应用潜力,现为全球硅胶技术和创新领域的全球领导者。
旗下"陶熙玻璃胶、陶熙幕墙胶、陶熙电子胶、陶熙硅胶,有机硅材料在提高、改造和创造更好的生活品质方面具有无限的潜力。
近40年来,陶熙在中国积极发展业务。早在1973年,公司就在香港设立了第一个办事处。
近年来,陶熙在中国发展迅速,总投资已超过20亿美元。

以上引自陶熙官网。
相关产品
通用中性有机硅密封胶粘剂DC7091通用型中性有机硅粘接密封胶KE45中性硅酮密封胶好适建筑用玻璃胶
陶熙(DOWSIL)信越(SHINETSU)陶熙(DOWSIL)
推荐理由:适用于需要高强度并且有弹性的粘接密封,如玻璃和金属,或玻璃和塑料推荐理由:适用于机床等工业机械结构密封、吸收震动和冲击,用于零件的支撑等。推荐理由:适用于广泛的玻璃装配用途,如玻璃、门窗等民用或工业用装配。
陶熙/DOWSIL(原道康宁/DOWCORNIG)7091中性有机硅密封胶/胶粘剂相关产品介绍信越KE45/KE-45中性有机硅密封胶/胶粘剂相关产品介绍陶熙/DOWSIL(原道康宁/DOWCORNIG)好适建筑用玻璃胶/建筑胶/有机硅密封胶/胶粘剂相关产品介绍
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是导热硅脂?导热硅脂的用途是什么?
导热硅脂俗称散热膏,导热硅脂以有机硅酮为主要原料,添加耐热、导热性能优异的材料,制成的导热型有机硅脂状复合物,用于功率放大器、晶体管、电子管、CPU等电子元器件的导热及散热,从而保证电子仪器、仪表等的电气性能的稳定。
导热硅脂怎么使用?在使用过程中有什么注意事项?
使用方式:1、清洗待涂覆表面,除去油污;2、然后将导热硅脂直接挤出,均匀的涂覆在待涂覆表面即可。
注意事项:可以用高纯度溶剂如高纯度异戊醇或丙酮和无绒布(精密擦拭布)清洗涂敷表面。
导热硅脂的使用不是涂的越多越好,而是在保证填满间隙的前提下越薄越好。多涂并无益处,反而会影响热传导效率。
陶熙DOWSIL TC-5625C这款导热硅脂有什么特点?
1、具有极低的热阻抗和优异的可靠性
2、导热效率高
3、拥有绝佳的长期热稳定性,且处理过程不受压力影响
4、是一种很容易用于网板或模板印刷的材料
5、能为高阶微处理器封裝提供高导热效能和低持有成本
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 陶熙/DOWSIL 导热性混合物 TC-5625C 中粘度通用型导热硅脂
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页