产品概述
产品品名:V-Gard500 ABS豪华型一指键透气安全帽(多色)
产品品牌:梅思安(MSA)
材质:ABS
颜色:黄色、蓝色、白色、红色
特点:防砸、防刺穿、抗冲击
标准:GB2811-2007
产品特点
1.ABS防砸材质,强韧性防砸材质,保护您的安全。
2.一指键帽衬,按压绿色按键后,左右拉动调节带可以随意调节帽子的松紧,您的舒适由您来决定。
3.卷边导流设计,卷边雨水导流设计,让您即使在雨天也能心无旁骛的工作,不让雨水模糊您的视线。
规格概述
安全帽 | 梅思安(MSA) |
有 | ABS |
一指键帽衬 | 灰针织吸汗带 |
D型下颏带 | 黄色、蓝色、白色、红色 |
使用案例
适用领域:建筑工地,制造行业,机械行业,户外制造
品牌介绍
注意事项
佩戴前,应检查安全帽各配件有无破损,装配是否牢固,帽衬调节部分是否卡紧,插口是否牢靠,绳带是否系紧等。
帽壳与帽衬可用冷水、温水(低于50℃)洗涤。不可放在暖气片上烘烤,以防帽壳变形。
相关产品
品牌:MISUMI
品名:PVC防静电帆布四孔鞋推荐理由:防滑耐磨,防静电。透气性强,不易产生粉尘,可反复超净清洗。
品牌:MISUMI
品名:一次性白色平面口罩推荐理由:三层结构。采用高效过滤材料,有效过滤粉尘颗粒,花粉,烟尘。
品牌:MISUMI
品名:600g纱线手套推荐理由:优质原料,舒适牢固,适用于搬运、维修、机械制造等多种行业。