• 信越/SHINETSU 单组份有机硅胶粘剂 KE45
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

信越/SHINETSU 单组份有机硅胶粘剂 KE45

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
1、信越SHIN-ETSU有机硅胶KE-45是一款中性、快速固化的通用型密封粘接硅橡胶,适用于电气结构密封和绝缘。
2、固化时无明显不良气味,对大多数金属及电器元件没有腐蚀,具有很好的耐候性和耐高低温性能。
3、与大多数金属、塑料、陶瓷、玻璃、橡胶等方面的材料具有非常好的的粘结性能,适用于机床等工业机械结构的密封。
4、应用于电子行业、电气行业、LED、工业部件等等,如机床等工业机械结构的密封、吸收震动和冲击,用于零件的支撑等。
产品特点
・粘接密封持久可靠,具有耐候性
・具有一定的耐酸、碱、盐、润滑油腐蚀的能力
・优良的介电气性能
・单组份室温固化(脱肟型)
・在-40℃~+180℃范围内可连续使用, 并且不会失去橡胶弹性
规格概述
信越/SHINETSU 单组份有机硅胶粘剂 胶水 胶 粘接剂 KE-45  KE45 基本参数信息表
信越/SHINETSU 单组份有机硅胶粘剂 KE45 基本参数信息表
商品名称信越/SHINETSU 单组份有机硅胶粘剂 KE45
包装规格330ML/支 10支/箱
外观(未固化)灰色/白色/透明色/黑色等可选
耐温范围(-40)~180℃
断裂时伸长率350%
特点优异的耐高低温性能和介电气性能
使用场合机床等工业机械结构的密封/电子电气零件的粘接密封和绝缘
使用方法
装配指南
・切割尖嘴:切割尖嘴后,用尖锐物将隔膜戳破,装入专用点胶枪内。
・施胶:使用胶枪,使得胶粘剂均匀的涂敷在基材表面。
・固化:粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化,固化是一个从表面向内部的固化过程。
・保存:请尽可能一次用完,操作完成后未用完的胶应立即拧紧盖帽密封保存。
使用案例
典型应用:
・电子、电气零件的粘接、固定密封和绝缘,应用范围广阔。
・机床等工业机械结构的密封。
・部分建筑结构的粘接和密封。
・吸收震动和冲击,用于零件的支撑。
注意事项
・在使用之前要求对待粘接表面进行洁净、干燥、除油等清洁步骤。
・用户批量使用时,请先做试验,避免因操作不当而影晌粘接效果。
・在作进一步处理或将被粘结的部件包装之前,建议用户等待足够长的时间以确保粘合的牢固和整体性不被影响。
品牌介绍
信越化学工业株式会社自1926年成立以来,经半个多世纪的发展已成功在美国、日本、荷兰、韩国、新加坡、中国等国家和地区建立了全球范围的生产和销售网络。
信越化学1953年在日本首次将有机硅事业化。其后,发挥有机硅的优异特点,开发了各种各样的产品。
信越有机硅在各个国家及地区设立了生产、销售据点,满足世界各地客户的需求,已经成长为一个不仅在日本国内,而且在世界上也是屈指可数的有机硅厂家。
现在已经开发了超过5000种产品,电气•电子、汽车、建筑、化妆品、保健护理、化学等,满足着各个产业领域的需求。

以上引自信越官网。
相关产品
陶熙/DOWSIL(原道康宁/DOWCORNIG)7091中性有机硅密封胶/胶粘剂相关产品介绍LOCTITE乐泰638高强度圆柱固持密封胶/胶粘剂相关产品介绍陶熙/DOWSIL(原道康宁/DOWCORNIG)好适建筑用玻璃胶/建筑胶/有机硅密封胶/胶粘剂相关产品介绍
品牌:陶熙(DOWSIL)
品名:通用中性有机硅密封胶粘剂DC7091
推荐理由:适用于需要高强度并且有弹性的粘接密封,如玻璃和金属,或玻璃和塑料
品牌:乐泰(LOCTITE)
品名:638高强度圆柱固持密封胶
推荐理由:适用于圆柱型装配零件高强度粘接密封作业。
品牌:陶熙(DOWSIL)
品名:中性硅酮密封胶好适建筑用玻璃胶
推荐理由:适用于广泛的玻璃装配用途,如玻璃、门窗等民用或工业用装配。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是有机硅密封胶?有机硅密封胶粘剂的主要用途是什么?
1、有机硅密封胶亦称硅酮密封胶,属于液体硅橡胶(Liquid silicone rubber)中的一个重要类别,使用前为膏状物或流体,使用后为弹性体。
2、有机硅密封胶的主要作用为密封、粘接和灌封等,具有防泄漏、防水、防振动及隔音、隔热等作用,作为粘接剂使用时亦被称为有机硅胶粘剂。有机硅密封胶在航空航天、电子电气、机场跑道、高铁、高等级公路、新能源(光伏、风力发电等)、建筑等行业得到了广泛应用。
信越/SHINETSU单组份有机硅胶粘剂KE-45有什么特点?
信越KE-45是一种单组分、中性、快速固化的通用型密封粘接硅橡胶,它适用于一般电气结构密封和绝缘。单组分室温硫化硅橡胶具有优良的电性能和化学惰性,以及耐热、耐自然老化、耐火焰、耐湿、透气等性能,对多种材料如大多数金属、玻璃、陶瓷和混凝上的自动粘接性能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 生产加工用品 > 修补剂/粘结剂 > 粘接剂 > 粘接剂 > 信越/SHINETSU 单组份有机硅胶粘剂 KE45
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页